Laden Sie sich hier unsere BASIC Standard Lagenaufbauten im Format IPC-2581B herunter
Lagen | Nominale Dicke* | 17 µ Kupfer | 35 µ Kupfer |
---|---|---|---|
4 | 1,00 mm | BASIC4_ML4_0,99_17 | BASIC4_ML4_1,03_35 |
1,55 mm | BASIC4_ML4_1,59_17 | BASIC4_ML4_1,63_35 | |
2,00 mm | BASIC4_ML4_2,10_17 | BASIC4_ML4_2,10_35 | |
2,40 mm | BASIC4_ML4_2,40_17 | BASIC4_ML4_2,40_35 | |
6 | 1,00 mm | BASIC6_ML6_0,95_17 | BASIC6_ML6_1,02_35 |
1,55 mm | BASIC6_ML6_1,55_17 | BASIC6_ML6_1,63_35 | |
2,00 mm | BASIC6_ML6_2,05_17 | BASIC6_ML6_2,04_35 | |
2,40 mm | BASIC6_ML6_2,30_17 | BASIC6_ML6_2,38_35 | |
8 | 1,00 mm | BASIC8_ML8_1,01_17 | - |
1,55 mm | BASIC8_ML8_1,54_17 | BASIC8_ML8_1,65_35 | |
2,00 mm | BASIC8_ML8_1,94_17 | BASIC8_ML8_2,05_35 | |
2,40 mm | BASIC8_ML8_2,32_17 | BASIC8_ML8_2,43_35 | |
10 | 1,00 mm | - | - |
1,55 mm | BASIC10_ML10_1,47_17 | BASIC10_ML10_1,61_35 | |
2,00 mm | BASIC10_ML10_1,94_17 | BASIC10_ML10_2,09_35 | |
2,40 mm | BASIC10_ML10_2,34_17 | BASIC10_ML10_2,29_35 |
* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere Expert:innen für BASIC-Lösungen per E-Mail!