STARR.flex Stackups für Altium Designer

Laden Sie sich hier unsere STARR.flex Standard Lagenaufbauten für Altium Designer herunter

Die Dateien enthalten neben dem Lagenaufbau auch die Materialdaten.

Lagen Nominale Dicke* 1F-xRi (STARR.flex) xRi-2F-xRi (STARR.flex) 2F-xRi (STARR.flex) xRi-4F-xRi (STARR.flex)
2 0,80 mm FLEX2_1F-1Ri_0,75_17 - - -
1,00 mm FLEX2_1F-1Ri_0,95_17 - - -
1,55 mm FLEX2_1F-1Ri_141_17 - - -
3 0,80 mm - - FLEX3_2F_1Ri_0,84_17 -
1,00 mm - - FLEX3_2F_1Ri_0,94_17 -
1,55 mm - - FLEX3_2F_1Ri_1,55_17 -
4 0,80 mm FLEX4_1F-3Ri_0,73_17 FLEX4_1Ri_2F_1Ri_0,75_17 FLEX4_2F_2Ri_0,76_17 -
1,00 mm FLEX4_1F-3Ri_0,93_17 FLEX4_1Ri_2F_1Ri_0,97_17 FLEX4_2F_2Ri_0,96_17 -
1,55 mm FLEX4_1F-3Ri_1,51_17 FLEX4_1Ri_2F_1Ri_1,51_17 FLEX4_2F_2Ri_1,53_17 -
6 1,00 mm - FLEX6_2Ri_2F_2Ri_0,99_17 FLEX6_2F_4Ri_1,00_17 FLEX6_1Ri_4F_1Ri_1,01_17
1,55 mm FLEX6_1F-5Ri_1,52_17 FLEX6_2Ri_2F_2Ri_1,54_17 FLEX6_2F_4Ri_1,54_17 FLEX6_1Ri_4F_1Ri_1,55_17
8 1,00 mm - FLEX8_3Ri_2F_3Ri_0,98_17 - FLEX8_2Ri_4F_2Ri_1,04_17
1,55 mm FLEX8_1F-7Ri_1,56_17 FLEX8_3Ri_2F-3Ri_1,58_17 FLEX8_2F_6Ri_1,58_17 FLEX8_2Ri_4F_2Ri_1,59_17
10 1,00 mm - - - FLEX10_3Ri_4F_3Ri_1,07_17
1,55 mm - - - FLEX10_3Ri_4F_3Ri_1,50_17

* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen

 

  • Hier finden Sie alle STARR.flex Altium Designer Aufbauten zum Download als zip-Datei.

 

Sie besitzen eine ältere Version des Altium Designers?
Die digitalen Stackups können trotzdem eingelesen werden, allerdings kann es sein, dass nicht alle enthaltenen Informationen abgebildet werden können.
 

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere Experten für Flex-Lösungen per E-Mail oder telefonisch unter +49 7940 946-3539!