HDI Microvia Lagenaufbauten für Altium Designer

Laden Sie sich hier unsere HDI Microvia Standard Lagenaufbauten für Altium Designer herunter

Die Dateien enthalten neben dem Lagenaufbau auch die Materialdaten.

17 µm Kupfer

Lagen Nominale Dicke* 1 Microvia-Lage und PTH 2 Microvia-Lagen und PTH 1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage
6 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI6_1-4-1_0,92_17 - - - -
1,20 mm HDI6_1-4-1_1,14_17 - - - -
1,55 mm HDI6_1-4-1_1,44_17 - - - -
2,00 mm - - - - -
8 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI8_1-6-1_0,88_17 - - - -
1,20 mm HDI8_1-6-1_1,18_17 HDI8_2-4-2_1,11_17 - - -
1,55 mm HDI8_1-6-1_1,48_17 HDI8_2-4-2_1,43_17 - - -
2,00 mm HDI8_1-6-1_1,66_17 - - - -
10 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI10_1-8-1_1,14_17 - - - -
1,20 mm HDI10_1-8-1_1,34_17 - HDI10_1-8b-1_1,19_17 HDI10_2-6b-2_1,10_17 HDI10_2-6(8b)-2_1,07_17
1,55 mm HDI10_1-8-1_1,54_17 - HDI10_1-8b-1_1,49_17 - HDI10_2-6(8b)-2_1,52_17
12 0,80 mm - - - - -
1,00 mm - - - - -
1,20 mm HDI12_1-10-1_1,40_17 HDI12_2-8-2_1,33_17 HDI12_1-10b-1_1,33_17 HDI12_2-8b-2_1,26_17 HDI12_2-8(10b)-2_1,33_17
1,55 mm HDI12_1-10-1_1,65_17 HDI12_2-8-2_1,53_17 HDI12_1-10b-1_1,53_17 - HDI12_2-8(10b)-2_1,53_17

 

35 µm Kupfer

Lagen Nominale Dicke* 1 Microvia-Lage und PTH 2 Microvia-Lagen und PTH 3 Microvia-Lagen und PTH 1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via 3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage 3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage
4 0,80 mm HDI4_1-2-1_0,91_35 - - HDI4_1-2b-1_0,90_35 - - - -
1,00 mm HDI4_1-2-1_1,01_35 - - HDI4_1-2b-1_1,00_35 - - - -
1,20 mm HDI4_1-2-1_1,23_35 - - HDI4_1-2b-1_1,22_35 - - - -
1,55 mm HDI4_1-2-1_1,50_35 - - HDI4_1-2b-1_1,49_35 - - - -
6 0,80 mm HDI6_1-4-1_0,89_35 HDI6_2-2-2_0,90_35 - HDI6_1-4b-1_0,86_35 - - - -
1,00 mm HDI6_1-4-1_1,09_35 - - - - - - -
1,20 mm HDI6_1-4-1_1,31_35 HDI6_2-2-2_1,20_35 - HDI6_1-4b-1_1,32_35 HDI6_2-2b-2_1,09_35 - HDI6_2-2(4b)-2_1,10_35 -
1,55 mm HDI6_1-4-1_1,51_35 HDI6_2-2-2_1,42_35 - HDI6_1-4b-1_1,54_35 HDI6_2-2b-2_1,41_35 - HDI6_2-2(4b)-2_1,42_35 -
2,00 mm HDI6_1-4-1_1,71_35 HDI6_2-2-2_1,69_35 - HDI6_1-4b-1_1,73_35 - - HDI6_2-2(4b)-2_1,69_35 -
8 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm HDI8_1-6-1_0,99_35 HDI8_2-4-2_1,08_35 - HDI8_1-6b-1_1,00_35 HDI8_2-4b-2_1,05_35 - - -
1,20 mm HDI8_1-6-1_1,29_35 - - HDI8_1-6b-1_1,30_35 - - HDI8_2-4(6b)-2_1,08_35 -
1,55 mm HDI8_1-6-1_1,59_35 HDI8_2-4-2_1,50_35 HDI8_3-2-3_1,61_35 HDI8_1-6b-1_1,52_35 HDI8_2-4b-2_1,51_35 HDI8_3-2b-3_1,60_35 HDI8_2-4(6b)-2_1,50_35 HDI8_3-2(4b)-3_1,61_35
2,00 mm HDI8_1-6-1_1,68_35 - - HDI8_1-6b-1_1,72_35 - - HDI8_2-4(6b)-2_1,70_35 -
10 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm HDI10_1-8-1_1,28_35 - - - - - - -
1,20 mm HDI10_1-8-1_1,48_35 HDI10_2-6-2_1,18_35 - HDI10_1-8b-1_1,30_35 - - HDI10_2-6(8b)-2_1,33_35 -
1,55 mm HDI10_1-8-1_1,68_35 HDI10_2-6-2_1,33_35 HDI10_3-4-3_1,59_35 HDI10_1-8b_1_1,60_35 HDI10_2-6b-2_1,59_35 HDI10_3-4b-3_1,50_35 HDI10_2-6(8b)-2_1,63_35 HDI10_3-4(6b)-3_1,59_35
2,00 mm - HDI10_2-6-2_1,63_35 - - - - - -
12 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm - - - - - - - -
1,20 mm - - - - - - - -
1,55 mm HDI12_1-10-1_1,58_35 HDI12_2-8-2_1,47_35 - HDI12_1-10b-1_1,59_35 - HDI12_3-6b-3_1,58_35 HDI12_2-8(10b)-2_1,47_35 -
2,00 mm HDI12_1-10-1_1,83_35 HDI12_2-8-2_1,67_35 HDI12_3-6-3_1,67_35 - HDI12_2-8b-2_1,67_35 - HDI12_2-8(10b)-2_1,67_35 HDI12_3-6(8b)-3_1,67_35

* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen

 

  • Hier finden Sie alle HDI Microvia Altium Aufbauten zum Download als zip-Datei.

 

Sie besitzen eine ältere Version des Altium Designers?

Die digitalen Stackups können trotzdem eingelesen werden, allerdings kann es sein, dass nicht alle enthaltenen Informationen abgebildet werden können.

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere HDI Microvia Experten!

Mehr erfahren