SLIM.hdi Lagenaufbauten als PDF

Laden Sie sich hier unsere SLIM.hdi Standard und Substrate Lagenaufbauten als PDF herunter

SLIM.hdi PDF Aufbauten

Lagen Gesamtdicke Anylayer Microvia
4 0,29 mm HDI4_1-(2b)-1_0,30_25
6 0,40 mm HDI6_2-(2b)-2_0,41_25
8 0,51 mm HDI8_3-(2b)-3_0,52_25
  • Hier finden Sie alle SLIM.hdi PDF Aufbauten zum Download als zip-Datei.

SLIM.hdi Substrate PDF Aufbauten

Lagen Gesamtdicke

Anylayer Microvia

4 0,25 mm HDI4_1-(2b)-1_025_25
6 0,36 mm HDI6_2-(2b)-2_036_25
8 0,47 mm HDI8_3-(2b)-3_047_25
10 0,58 mm HDI10_4-(2b)-4_058_25
  • Hier finden Sie alle SLIM.hdi Sustrate PDF Aufbauten zum Download als zip-Datei.
     

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere SLIM.hdi Experten!

Mehr erfahren