SLIM.hdi Lagenaufbauten für Altium Designer

Laden Sie sich hier unsere SLIM.hdi Standard Lagenaufbauten für Altium Designer herunter

Die Dateien enthalten neben dem Lagenaufbau auch die Materialdaten.

Lagen Gesamtdicke Anylayer Microvia
4 0,29 mm HDI4_1-(2b)-1_0,30_25
6 0,40 mm HDI6_2-(2b)-2_0,41_25
8 0,51 mm HDI8_3-(2b)-3_0,52_25

Hier finden Sie alle SLIM.hdi Altium Aufbauten zum Download als zip-Datei.

 

Sie besitzen eine ältere Version des Altium Designers?

Die digitalen Stackups können trotzdem eingelesen werden, allerdings kann es sein, dass nicht alle enthaltenen Informationen abgebildet werden können.

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere SLIM.hdi Experten!