Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 17-54 V |
Ausgang 1 | 34 V / 16.6 A |
The DC2703A-A-KIT contains the DC2703A (LT8491demo board) and DC1613A (USB-to-I2C controller). Together they provide a high performance buck-boost battery charger converter with an I2C interface. The LT8491 implements a maximum power point tracking (MPPT) function and flexible charging profiles, suitable for most battery types such as flooded and sealed lead acid batteries and Li-Ion batteries. A Microsoft Windows-Based GUI (Graphical User Interface) application called “simpleLT8491” is provided which can be downloaded
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885012208106 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 1 nF | ±10% | 100 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206038 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206045 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 68 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885012206050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 470 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 7443641000 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 2818 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 28 | – | 10 | 34.95 | 32.6 | 37 | 2.64 | 13 | Flach | 18.5 | – | – | – | – | 2 | – | SMT | – | – | SMT | 27 | 35 | – | – | – | – | ||
![]() | 434123050816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 160 | 50000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 61200821621 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male Box Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | THT | 17.82 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster |
---|