Topologie | Sonstige Topologie |
The Connected Lighting Platform is a modular development kit for prototyping cost-effective, industrial LED lighting solutions. The platform is extremely energy efficient and features wireless control (on/off, dimming, etc.) and two independently controlled LED channels that provide a maximum brightness of 7000 lumens.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (Value) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012106022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012107011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 22 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
430182043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 50 | Tape and Reel | ||
61301811021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Pin Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 45.72 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | Single | Pin Header | Angled | 3000 | Beutel | ||
613012243121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | Dual | Socket Header | Angled | 3000 | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
885012106022 | SPEC | ||
885012107011 | SPEC | ||
430182043816 | SPEC | – | |
61301811021 | SPEC | – | |
613012243121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (Value) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Verpackung | Muster |
---|
Connected Lighting Platform for LED Control