Merkmale
- Umfassende Auswahl von einphasigen Netzfiltern
- Modul in kompaktem Design
Breite:315 mm
Höhe: 435 mm
Tiefe: 220 mm - Alle technischen Informationen auf einem Blick
- Lebenslange kostenlose Wiederbefüllung
- Sofortige Verfügbarkeit der Bauteile vor Ort
Anwendung
- Flexibles und kompaktes Regalsystem für die umfangreiche Ausstattung von EMV- und Entwicklungslaboren mit elektronischen Bauteilen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Beschreibung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810911001 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage | ||
810911003 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage | ||
810911006 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Line Filter Single-Stage | ||
810911008 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage | ||
810911010 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage | ||
810912001 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912003 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912006 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912008 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912012 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912014 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912020 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810912010 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Single-Stage Advanced | ||
810913006 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Two-Stage | ||
810913010 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Two-Stage | ||
810913014 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Netzfilter Two-Stage | ||
810913020 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | Line Filter Two-Stage |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Beschreibung | Muster |
---|
Zubehör
Videos
Alpha-Rack – the flexible rack system with lifelong free refill