Kind Properties | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
General Information | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Kupferlegierung |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687106188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.5 | Horizontal | 5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687108188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.5 | Horizontal | 6 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687110188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.5 | Horizontal | 7 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687112188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 0.5 | Horizontal | 8 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687114188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 0.5 | Horizontal | 9 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687116188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 0.5 | Horizontal | 10 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687118188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 0.5 | Horizontal | 11 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687120188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 0.5 | Horizontal | 12 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 612690 687001 | |
687122188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 0.5 | Horizontal | 13 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
687124188722 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 0.5 | Horizontal | 14 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
687106188722 | SPEC |
687108188722 | SPEC |
687110188722 | SPEC |
687112188722 | SPEC |
687114188722 | SPEC |
687116188722 | SPEC |
687118188722 | SPEC |
687120188722 | SPEC |
687122188722 | SPEC |
687124188722 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: