General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 35 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | EMI | Montageart | Anwendungssystem | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615008160521 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Ja | THT | CAT 6a |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
615008160521 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | EMI | Montageart | Anwendungssystem | Muster |
---|