Signalübertrager
WE-LAN LAN ÜbertragerVT 1500 bis 4500 V (RMS)
WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-TVT 1500 bis 4000 V (RMS)
WE-LAN AQ TransformerVT 1500 V (RMS)
WE-STST Super Tiny Signal TransformerVT 400 V (AC) bis 1500 V (RMS)
WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme
WE-PLC ÜbertragerVT 4500 V (AC)
WE-SPE Single Pair Ethernet NEUVT 2250 V (DC)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | CWW 1 (pF) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749080010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5/5G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 200 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
| 749082010 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5/5G Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | |||
![]() | 7490100110A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490100111A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749013011A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490100161A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | -40 °C up to +125 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
| 749050010A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 200 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
| 749050010U | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 200 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | |||
![]() | 7490120110 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 749615 | ||
| 749052011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 600 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | |||
| 749052050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 180 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | |||
| 749053010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | |||
![]() | 749050017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
| 749050018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
| 749053011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 200 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
| 749053012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 200 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
| 749053013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
| 749052012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 600 mA) | Nein | 0 up to +70 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
| 749052051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
![]() | 7490220120 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220121 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 600 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749020100A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 0.5 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220115 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 800 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
| 749010310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN AQ Transformer | – | |||
| 749020310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN AQ Transformer | – | |||
![]() | 749010012A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140122B | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140123B | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749024015C | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
| 749052014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | |||
![]() | 7490140117C | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 2500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 74930000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 74930100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T, 1000 Base-T1 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 120 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 7490140142 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140125 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140124 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140141 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140123 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749023113C | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
| 749013310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 180 | – | WE-LAN AQ Transformer | – | |||
| 749012310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 | – | WE-LAN AQ Transformer | – | |||
![]() | 749020112B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 74930130 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1G/10GBase-T | – | PoE (bis zu 350 mA) | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 110 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 74930030 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1GBase-T | – | PoE (bis zu 350 mA) | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 74930120 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1G/10GBase-T | – | PoE+ (bis zu 600 mA) | – | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 110 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
| 749054010 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 120 | – | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749020010A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749020011A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749020111A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749615 | ||
![]() | 749023010A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | 749615 | ||
![]() | 7490220123 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749020022A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 2 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490240120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749020023A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490240121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490240141 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490240140 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490240142 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
| 749023310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | – | WE-LAN AQ Transformer | – | |||
| 749022310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 | – | WE-LAN AQ Transformer | – | |||
![]() | 74941300 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74941301 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74941302 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74942300 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74942301 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74942302 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74942400 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74942401 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 2 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 74942402 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | BMS | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 450 | – | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | |
![]() | 749302010 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 400 | – | 300 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 749302011 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 400 | – | 2000 | – | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
| 74941502 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4500 | SMT | 20 | – | WE-PLC Übertrager | – | ||
| 74941503 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 1 | – | – | -40 °C up to +125 °C | 4500 | SMT | 20 | – | WE-PLC Übertrager | – | ||
![]() | 749070010 | SPEC | – | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | 2250 | SMT | 2200 | 18 | WE-SPE Single Pair Ethernet | – | |
![]() | 749070011 | SPEC | – | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | 2250 | SMT | 2200 | 18 | WE-SPE Single Pair Ethernet | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 749080010 | SPEC | |
| 749082010 | SPEC | ||
![]() | 7490100110A | SPEC | |
![]() | 7490100111A | SPEC | |
![]() | 749013011A | SPEC | |
![]() | 7490100161A | SPEC | |
| 749050010A | SPEC | ||
| 749050010U | SPEC | ||
![]() | 7490120110 | SPEC | |
| 749052011 | SPEC | ||
| 749052050 | SPEC | ||
| 749053010 | SPEC | ||
![]() | 749050017 | SPEC | |
| 749050018 | SPEC | ||
| 749053011 | SPEC | ||
| 749053012 | SPEC | ||
| 749053013 | SPEC | ||
| 749052012 | SPEC | ||
| 749052051 | SPEC | ||
![]() | 7490220120 | SPEC | |
![]() | 7490220121 | SPEC | |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
![]() | 749020100A | SPEC | |
![]() | 7490220115 | SPEC | |
| 749010310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
| 749020310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
![]() | 749010012A | SPEC | |
![]() | 7490140122B | SPEC | |
![]() | 7490140123B | SPEC | |
![]() | 749024015C | SPEC | |
| 749052014 | SPEC | ||
![]() | 7490140117C | SPEC | |
![]() | 74930000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 74930100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 7490140142 | SPEC | |
![]() | 7490140125 | SPEC | |
![]() | 7490140124 | SPEC | |
![]() | 7490140141 | SPEC | |
![]() | 7490140123 | SPEC | |
![]() | 7490140140 | SPEC | |
![]() | 749023113C | SPEC | |
| 749013310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
| 749012310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
![]() | 749020112B | SPEC | |
![]() | 74930130 | SPEC | – |
![]() | 74930030 | SPEC | – |
![]() | 74930120 | SPEC | – |
| 749054010 | SPEC | – | |
![]() | 749020010A | SPEC | |
![]() | 749020011A | SPEC | |
![]() | 749020111A | SPEC | |
![]() | 749023010A | SPEC | |
![]() | 7490220123 | SPEC | |
![]() | 749020022A | SPEC | |
![]() | 7490240120 | SPEC | |
![]() | 749020023A | SPEC | |
![]() | 7490240121 | SPEC | |
![]() | 7490240141 | SPEC | |
![]() | 7490240140 | SPEC | |
![]() | 7490240142 | SPEC | |
| 749023310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
| 749022310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
![]() | 74941300 | SPEC | – |
![]() | 74941301 | SPEC | – |
![]() | 74941302 | SPEC | – |
![]() | 74942300 | SPEC | – |
![]() | 74942301 | SPEC | – |
![]() | 74942302 | SPEC | – |
![]() | 74942400 | SPEC | – |
![]() | 74942401 | SPEC | – |
![]() | 74942402 | SPEC | – |
![]() | 749302010 | SPEC | – |
![]() | 749302011 | SPEC | – |
| 74941502 | SPEC | – | |
| 74941503 | SPEC | – | |
![]() | 749070010 | SPEC | – |
![]() | 749070011 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | CWW 1 (pF) | Produktserie | Design Kit | Muster |
|---|