ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-PHD Pin Header & Socket HeaderRastermaß2.54 mmTypSocket HeaderProduktserieWR-PHD 2.54 mm Socket Header

WR-PHD 2.54 mm Socket Header

WR-PHD 2.54 mm Socket Header

Merkmale

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties
Pins2 pcs; 3 pcs; 4 pcs; 5 pcs; 6 pcs; 7 pcs; 8 pcs; 9 pcs; 10 pcs; 12 pcs; 13 pcs; 14 pcs; 15 pcs; 16 pcs; 18 pcs; 20 pcs; 22 pcs; 24 pcs; 32 pcs; 36 pcs; 40 pcs
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster2.54 mm
Haltbarkeit30 Mating cycles; 30 Steckzyklen; 500 Mating cycles
ReihenSingle
GenderSocket Header
TypGerade
Electrical Properties
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTray

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
61300211821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61300311821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61300411821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61300511821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61300611821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61300711821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61300811821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Single Socket Header Gerade 3 Tray613001
61300911821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61301011821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Single Socket Header Gerade 3 Tray612690
613001
61301211821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61301311821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61301411821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61301511821SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 3
61301611821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61301811821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61302011821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 Single Socket Header Gerade 3 Tray613001
61302211821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61302411821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61303211821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 32 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61303611821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 36 Single Socket Header Gerade 3 Tray
61304011821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 40 Single Socket Header Gerade 3 Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
61300211821SPEC
61300311821SPEC
61300411821SPEC
61300511821SPEC
61300611821SPEC
61300711821SPEC
61300811821SPEC
61300911821SPEC
61301011821SPEC
61301211821SPEC
61301311821SPEC
61301411821SPEC
61301511821SPEC
61301611821SPEC
61301811821SPEC
61302011821SPEC
61302211821SPEC
61302411821SPEC
61303211821SPEC
61303611821SPEC
61304011821SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: