Merkmale
- Bluetooth® LE 5.0 Standard mit 2 MBit PHY
- Nordic nRF52832
- 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory
- Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit)
- Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
- Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm
- Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
- Max 8 GPIOs verfügbar
- Ereignisgesteuerte API
- Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral)
- AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt
- Real Timer Clock (RTC)
- Integrierte Antenne
- Firmwareindividualisierung möglich
- 2 Mbit Datenrate
- Hoher Durchsatz-Modus
- Wireless Connectivity SDK
- Proteus Windows 10 SDK @GitHub
- Proteus-II Firmware Over The Air Update
- Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
Application Notes
- ANR003 Proteus Low Power Application With Periodic Wake-Up
- ANR004 Proteus Peripheral Only Mode
- ANR005 Proteus-II Advanced Developer Guide
- ANR006 Proteus-II High Throughput Mode
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR010 Range Estimation
- ANR014 Proteus Quickstart
- ANR016 Radio Module Migration Guide
- ANR026 Proteus Beacon
- ANR027 Bluetooth Listing Guide
- ANR030 nRF Connect
- ANR031 Certification of Custom Modules
- ANR036 Build your own firmware - getting started with Zephyr®
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Evaluation Kit | USB Funk-Stick | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608011024010 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2402 - 2480 | Proteus-II mit integrierter Antenne | 50 | -2 | -91 | – | – | 1.8 | 3.6 | 2000 | Integrated PCB | Himalia | 2608019024011 2608049024011 | 2608036024011 | – | |||
2608011124010 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2402 - 2480 | Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad | 100 | – | – | 3 | -96 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad | – | 2608019324011 | 2608036024011 | – | |||
2608036024011 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2402 - 2480 | Proteus-II USB Funk-Stick | 20 | -14 | -79 | – | – | – | – | 2000 | Integrated PCB (integrated PCB antenna) | – | – | – | 2608011024010 2608011124010 | |||
2608019324011 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | EV-Kit Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Himalia | – | – | 2608011124010 | ||
2608019024011 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | EV-Kit Proteus-II mit integrierter Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2608011024010 | ||
2608049024011 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Family EV-Board Proteus-II Bluetooth® 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2608011024010 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2608011024010 | SPEC | |
2608011124010 | SPEC | |
2608036024011 | SPEC | |
2608019324011 | – | – |
2608019024011 | – | – |
2608049024011 | – | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Evaluation Kit | USB Funk-Stick | Funkmodul | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App
Proteus-II Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-II über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-II Handbuchs.
Antenne
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces