Proteus-III & EV-Kits

Bluetooth® LE 5.1 Modul

Proteus-III & Proteus-III-SPI. Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile). UART Interface (Proteus-III) oder SPI Interface (Proteus-III-SPI) verfügbar. Bluetooth® Low Energy 5.1 Standard mit 2 MBit PHY und Coded PHY (long range).

Merkmale

  • UART Interface (Proteus-III) oder SPI Interface (Proteus-III-SPI) verfügbar
  • Bluetooth® Low Energy 5.1 Standard mit 2 MBit PHY und Coded PHY (long range)
  • Nordic nRF52840
  • Beinhaltet DIS (device information service)
  • Payload size bis zu 964 byte
  • Nano SIM Größe
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • 6 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
  • bis zu 6 dBm Sendeleistung
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • High throughput mode
  • Scannen und Verbinden im long range mode
  • Wireless Connectivity SDK
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • Proteus-III Firmware Over The Air Update
  • Proteus-III-SPI Firmware Over The Air Update
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
  • Auch interessant: Thyone-I, Pin-kompatibles proprietäres 2,4 GHz Funkmodul für Stern- und Mesh-Netze verfügbar

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-III
Proteus-III-SPI
EV-Kits
Family Boards
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 5 Produktserien anzeigen
 Artikel in 5 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Frequenzbereich(MHz)
Description
Interface 1 (Value)
IO1 Bitrate(kbps)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
Muster
2611011024000
SPEC
Simu­lation
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
DescriptionProteus-III 
Interface 1UART 
Interface 1 Bitrate Range115.2 kbps
Richtfunkstrecke400 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-90 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm6 dBm
RX Empfindlichkeit max.-92 dBm
Betriebsspannung Min.1.8 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypRF pad and internal antenna 
USB Funk-Stick
Funkmodul
2611036024001
SPEC
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
DescriptionProteus-III USB Funk-Stick 
Interface 1USB 
Interface 1 Bitrate Range115.2 kbps
Richtfunkstrecke160 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-84 dBm
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypInterne Antenne 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2611011024010
SPEC
Simu­lation
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
DescriptionProteus-III-SPI 
Interface 1SPI 
Interface 1 Bitrate Range8000 kbps
Richtfunkstrecke400 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-90 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm6 dBm
RX Empfindlichkeit max.-92 dBm
Betriebsspannung Min.1.8 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypRF pad and internal antenna 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2611019024001
–, EV-Kit Proteus-III, –
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Proteus-III 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2611149024001
–, Family EV-Board Proteus-III Bluetooth® 5.1, –
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionFamily EV-Board Proteus-III Bluetooth® 5.1 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul
2611149024011
–, Family EV-Board Proteus-III-SPI Bluetooth® 5.1, –
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionFamily EV-Board Proteus-III-SPI Bluetooth® 5.1 
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Funkmodul

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Proteus-III FOTA

Proteus-III Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.

Proteus-III-SPI FOTA

Proteus-III-SPI Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III-SPI über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces