Merkmale
- Einstellbarer Strom (0 – 2.5 A)
- Einstellbare Spannung (0 – 15 V)
- Spannung und Strom können durch einen Microcontroller eingestellt werden (PWM)
- Das MagI³C Power Modul 171 021 501 bildet den Kern des Labornetzgerätes
Anwendung
- Als Labornetzgerät
- Als einstellbare Stromquelle
- Als Batterieladegerät
- Als Super-Capacitor Ladegerät
- High Power LED Treiber
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178002 | SPEC | 2 Dateien | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | MagI³C Power Supply | 18 - 36 | 0 - 15 | 2.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
178002 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
---|
Beinhaltet folgende Produkte

MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module: 171021501

WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren: 860010674014

WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC): 885012109014

WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear: 150060VS75000

WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear: 150060RS75000

WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular: 691502710002
Videos
#askLorandt erklärt: Wie man aus einem Standard Power Modul ein Mini-Labornetzteil baut
Videos
⚡ Netzteil mit Step-Down-Modul 💥 Kann das funktionieren?
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules