Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.85 | 1.1 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.2 | 1.2 | SMT | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | SMT | ||
1812 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Große Gleichtaktdämpfung
- Geringe Beeinflussung des Nutzsignals
- Klimakategorie 40/105/21 (Bauform 0603)
- Klimakategorie 40/125/21 (Bauform 0805/1206/1812)
Referenzdesigns
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- USB 2.0
- IEEE 1394 (Firewire)
- LVDS
- High-Speed Datenleitungen
- LAN
- Size 1812: Empfohlen für CAN bus und CAN FD
Application Notes
- ANP002 Robustes Design von USB 2.0 Anwendungen
- ANP004 Balunlose Messung von Mixed-Mode-Streuparametern
- ANP007 Effektive USB 3.1 Filterung und Schutz
- ANP024 Das USB Interface aus EMV Sicht
- ANP085 Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich
- ANP116 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744230220 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.027 | – | 22 | 800 | 0.08 | 50 | 125 | High Speed Data Lines | 744230 | – | – | ||
744230450 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.056 | – | 45 | 650 | 0.11 | 50 | 125 | High Speed Data Lines | 744230 | – | – | ||
744230900 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.134 | – | 90 | 550 | 0.145 | 50 | 125 | USB 2.0 | 744230 | – | – | ||
744230121 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.146 | – | 120 | 450 | 0.175 | 50 | 125 | IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps | 744230 | – | – | ||
744230181 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.22 | – | 180 | 400 | 0.21 | 50 | 125 | IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps | 744230 | – | – | ||
744230251 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.279 | – | 250 | 350 | 0.28 | 50 | 125 | High Speed Data Lines | 744230 | – | – | ||
744231061 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.088 | – | 67 | 400 | 0.25 | 50 | 125 | High Speed Data Lines | 744230 | – | – | ||
744231091 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.131 | – | 90 | 370 | 0.3 | 50 | 125 | USB 2.0 | 744230 | 82931060 82931100 | 82931061 82931101 | ||
744231121 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.166 | – | 120 | 370 | 0.3 | 50 | 125 | IEEE1394/Firewire 400 Mbps | 744230 | – | – | ||
744231181 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.252 | – | 180 | 330 | 0.35 | 50 | 125 | IEEE1394/Firewire 400 Mbps | 744230 | – | – | ||
744231261 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.367 | – | 260 | 300 | 0.4 | 50 | 125 | High Speed Data Lines | 744230 | – | – | ||
744231371 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 0.478 | – | 370 | 280 | 0.45 | 50 | 125 | IEEE1394/Firewire 400 Mbps | 744230 | – | – | ||
744232090 | SPEC | 9 Dateien | bifiliar | 0.111 | – | 90 | 370 | 0.3 | 50 | 125 | USB 2.0 | 744230 | 829999STICK | 829993BAG 829999BAG | ||
744232161 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.196 | – | 160 | 340 | 0.4 | 50 | 125 | IEEE1394/Firewire 400 Mbps | 744230 | – | – | ||
744232261 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.304 | – | 260 | 310 | 0.5 | 50 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744232601 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.3621 | – | 600 | 260 | 0.8 | 50 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744232102 | SPEC | 7 Dateien | bifiliar | 1.263 | – | 1000 | 230 | 1 | 50 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744232222 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 2.578 | – | 2200 | 200 | 1.2 | 50 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744235900 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 0.3 | – | 90 | 2000 | 0.05 | 60 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744235601 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 1 | – | 600 | 1200 | 0.1 | 60 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744235801 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 1.3 | – | 800 | 1000 | 0.12 | 60 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744235110 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 11 | – | 5000 | 450 | 0.8 | 60 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744235220 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 22 | – | 8000 | 250 | 2.65 | 60 | 125 | – | 744230 | – | – | ||
744235510 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 51 | 3000 | – | 200 | 1 | 60 | 125 | CAN | – | – | – | ||
744235101 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 100 | 5000 | – | 150 | 2 | 60 | 125 | – | – | – | – | ||
744232101 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 105.3 | 6000 | – | 90 | 5.5 | 50 | 125 | – | – | – | – | ||
744235251 | SPEC | 8 Dateien | bifiliar | 250 | 10000 | – | 200 | 1.6 | 60 | 125 | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744230220 | SPEC | |
744230450 | SPEC | |
744230900 | SPEC | |
744230121 | SPEC | |
744230181 | SPEC | |
744230251 | SPEC | |
744231061 | SPEC | |
744231091 | SPEC | |
744231121 | SPEC | |
744231181 | SPEC | |
744231261 | SPEC | |
744231371 | SPEC | |
744232090 | SPEC | |
744232161 | SPEC | |
744232261 | SPEC | |
744232601 | SPEC | |
744232102 | SPEC | |
744232222 | SPEC | |
744235900 | SPEC | |
744235601 | SPEC | |
744235801 | SPEC | |
744235110 | SPEC | |
744235220 | SPEC | |
744235510 | SPEC | |
744235101 | SPEC | |
744232101 | SPEC | |
744235251 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Gleich- und Gegentaktverhalten
Wenn die Gleichtaktkomponente eines Signals versucht, durch die Drossel zu gelangen, stößt sie auf eine hohe Impedanz. Dies wird durch die Magnetisierung des Kerns und die daraus resultierende Gegeninduktivität in der Spule verursacht.
Im Gegensatz zum Gleichtaktverhalten sieht das Gegentaktsignal in der Drossel nahezu keine Impedanz, was sich durch die Magnetfeldkompensation im Kern erklären lässt. Wenn der Kern nicht magnetisiert ist, gibt es keine Gegeninduktivität, so dass das Nutzsignal durchgelassen wird.
Beschleunigen Sie den Design-in Prozess!
Die folgenden Tools und Bibliotheken erleichtern Ihnen die Suche und Auswahl von Bauteilen
REDEXPERT
Die Online-Plattform für einfache Bauteilauswahl, Simulation und Design-In mit hochpräzisen Bauteil- und Schaltungsmodellen.
- Gleichtaktdämpfung und -impedanz
- Gegentaktdämpfung und -impedanz
- Temperatur-Derating
Bauteilbibliotheken
- EDA-Modelle: Altium, Cadstar, Cadence und Eagle
- CAD-Dateien: IGS und STP
Elektrische Modelle
- S-Parameter, gemessen mit 4 Ports und hochgenauer Messtechnik
- Pspice
- LTspice
Mehr Tools und Support
Mit dem Würth Elektronik Application Guide finden Sie nützliche Informationen über Schnittstellen wie USB, Ethernet, LVDS und einige mehr.
Oder nutzen Sie eine der verschiedenen Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen gerne an uns. Unsere technischen Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wie ist die Temperatur-Derating-Kurve zu interpretieren?
Prüfen Sie die Datenblätter nach der Betriebstemperatur. Alle Derating-Kurven für unsere Gleichtaktdrosseln finden Sie in REDEXPERT.
TR = Nenntemperatur
Tmax = Obergrenze der Betriebstemperatur und max. zulässige Temperatur
ΔT = Tmax – TR
Anwendungsbeispiel:
Die maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Strombelastbarkeit beträgt 85 °C, darüber sinkt die Strombelastbarkeit. Für eine höhere Umgebungstemperatur kann der Maximalstrom mit Hilfe des Chartmarkers leicht aus der Derating-Kurve abgelesen werden.
Die bifilare Wicklung weist die geringste Dämpfung im Gegentaktbetrieb auf. Diese Drosseln werden für Datenleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung nicht erforderlich ist und Hochgeschwindigkeitssignale übertragen werden.
Die sektionale Wicklung zeigt die höchste Dämpfung im Gegentaktbetrieb. Diese Drosseln werden für Stromleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung erforderlich ist und die Stromabgabe bei niedriger Frequenz erfolgt.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes
Videos
Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line
Videos
#askLorandt erklärt: Einfluss einer Gleichtaktdrossel auf eine störbehaftete Datenleitung