Merkmale
- USB 2.0 mit Geschwindigkeiten bis 480 Mbit/s
- ESD Schutz für Versorgungs- und Datenleitungen
- VDD Differential Mode Noise Dämpfung
- Common Mode Dämpfung der Datenleitungen
- Common Mode Dämpfung der Datenleitungen
- ESD Schutz für jede Leitung nach Norm
IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV (air), ±8 kV (contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) (5/50 ns) 20 A (I/O), 40 A VDD
IEC 61000-4-5 (Lightning) 6 A (8/20 µs) - Sehr kleine Kapazität: 2 pF typ.
- Schnelle Reaktionszeit bei niedriger Klemmspannung
Anwendung
- Schaltungsschutz und Störunterdrückung ohne zusätzliches Redesign
- Einsetzbar in allen gängigen USB-Applikationen
- Applikationen mit extrem geringem Platzbedarf
- Das USB Interface aus EMV Sicht
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ports | ZD+D- (Ω) | RDC VDD (mΩ) | RDC D+D- (mΩ) | VDC (V) | IR VDD (A) | IR (A) | VBR min. (V) | VCh Clamp ESD D+D- (V) | VCh Clamp ESD VDD (V) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8492121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 100 | 200 | 350 | 5 | 1 | 0.33 | 6 | 9.5 | 9 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
8492121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ports | ZD+D- (Ω) | RDC VDD (mΩ) | RDC D+D- (mΩ) | VDC (V) | IR VDD (A) | IR (A) | VBR min. (V) | VCh Clamp ESD D+D- (V) | VCh Clamp ESD VDD (V) | Muster |
---|