ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieBluetooth®ProduktserieProteus-e & EV-Kits

Proteus-e & EV-Kits ERWEITERT

Bluetooth® LE 5.1 Modul

Proteus-e. Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805. Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul). Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)

Merkmale

  • Bluetooth® Low Energy 5.1 Funkprotokoll
  • Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805
  • Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • UART Schnittstelle
  • 192 kB Flash-Speicher, 24 kB RAM
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • 1 Mbit und 2 Mbit Funkprofile
  • Bis zu 4 dBm Sendeleistung
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • Peripheral-Funktion
  • Payload-Größe bis zu 243 bytes
  • Freie Definition von Advertising Packets
  • 2 Pins für remote GPIO-Zugriff
  • CE, FCC, IC, TELEC
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • WE UART Terminal
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-e
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptionInterface 1 (Value)IO1 Bitrate
(kbps)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnEvaluation KitFunkmodul Angebot
2612011024000SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-e UART 115.2 350 -4 -85 4 -93 1.8 3.6 2000 RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna2612019024001
2612019024001SPEC
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Proteus-e2612011024000
Artikel Nr. Daten­blatt
2612011024000SPEC
2612019024001SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptionInterface 1 (Value)IO1 Bitrate
(kbps)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnEvaluation KitFunkmodul Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

Jetzt herunterladen auf GitHub

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

    Jetzt herunterladen
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces