Merkmale
- Bluetooth® Low Energy 5.1 Funkprotokoll
- Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805
- Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- UART Schnittstelle
- 192 kB Flash-Speicher, 24 kB RAM
- Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
- 1 Mbit und 2 Mbit Funkprofile
- Bis zu 4 dBm Sendeleistung
- Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
- Peripheral-Funktion
- Payload-Größe bis zu 243 bytes
- Freie Definition von Advertising Packets
- 2 Pins für remote GPIO-Zugriff
- CE, FCC, IC, TELEC
- Proteus Windows 10 SDK @GitHub
- WE UART Terminal
- Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
Application Notes
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR010 Range Estimation
- ANR020 Proteus-III Remote GPIO Control
- ANR024 Proteus-E Advanced Developer Guide
- ANR025 Proteus-E Quickstart
- ANR027 Bluetooth Listing Guide
- ANR030 nRF Connect
- ANR031 Certification of Custom Modules
- ANR036 Build your own firmware - getting started with Zephyr®
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | Interface 1 (Value) | IO1 Bitrate (kbps) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Evaluation Kit | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2612011024000 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2402 - 2480 | Proteus-e | UART | 115.2 | 350 | -4 | -85 | 4 | -93 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna | 2612019024001 | – | ||
2612019024001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | EV-Kit Proteus-e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2612011024000 |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | Interface 1 (Value) | IO1 Bitrate (kbps) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Evaluation Kit | Funkmodul | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App
Antenne
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces