ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieDesign Kits EMV-BauelementeDesign KitDesign Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets

Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets

Artikel Nr. 360002

Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets

Merkmale

  • Do It Yourself Abschirmgehäuse
  • Gestalten Sie Ihr Board Level Shielding
  • Faltbar und schneidbar mit geschnitzten Linien alle 5 mm
  • Material: Neusilber. Gleiche Leistung wie der verzinnte Stahl, der in den Standardgehäusen verwendet wird
  • Nützlich für das schnelle Prototyping

Anwendung

  • Um EMV-Strahlung von PCB zu vermeiden und die Empfindlichkeit gering zu halten.
  • HF-Endstufen
  • HF-Eingangs- und Verstärkerstufen
  • Oszillatoren
  • EMV-empfindliche Teile in Kunststoffgehäusen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGrundmaterialH
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Muster
360002SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Nickel Silber 0.2 206.4 148.1
Artikel Nr. Daten­blatt
360002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGrundmaterialH
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Muster

Videos

#askLorandt erklärt: ShielDIY – Abschirmwirkung