Merkmale
- Weißblech nach DIN EN 10202/10203
- Clip für WE-SHC, um ihn als steckbare Komponente zu verwenden
- Zur Verwendung mit WE-SHC (einteilig oder ShielDIY, 0,2 mm Dicke)
- Optischer Test möglich - WE-SHC kann nach dem Löten platziert werden
- Tape & Reel - pick & place geeignet
- Geeignet für kundenspezifische & Standard WE-SHC Abschirmgehäuse
Anwendung
- Abschirmung auf Platinenebene
- Zur Vermeidung von EMI-Strahlung von der Leiterplatte und um die Empfindlichkeit von HF-Ausgangsstufen, HF-Eingangs- und Verstärkerstufen, Oszillatoren, EMV-empfindlichen Teilen in Kunststoffgehäusen gering zu halten
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Montageart | Beschichtung | Grundmaterial | t (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36900000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMT | Zinn | Stahl | 0.15 | 6.5 | 0.8 | 1.27 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 36900000 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Montageart | Beschichtung | Grundmaterial | t (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
|---|
Jetzt entdecken:
Abschirmgehäuse

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36903205S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36903255S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36903305S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36905266S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36906326S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36907406S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103255S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36006320S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36007400S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36105266S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36106326S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36107406S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003200S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103205S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 3600213120S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003160S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003250S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003300S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003500S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36003600S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 3600536330S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 3600637250S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 3610213126S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103166S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103305S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103505S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 36103605S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 3610536336S

WE-SHC Abschirmgehäuse: 3610637256S