Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
Abmessungen
Form
Basis Material
Beschichtung - Zinn-Metallisierung gemäß DIN EN 10202/10203
- Zweiteilige Lösung besteht aus einer lötbaren Grundplatte (SMT/THT) und einem steckbaren Deckel.
- Auf Rolle verpackt für maschinelle Verarbeitung
- Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-SHC? Jetzt anfragen! Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-SHC
Anwendung
- Verbessert die Stör-Immunität von:
– HF End- und Eingangsstufen
– Oszillatoren
– EMV empfindlichen Bauteilen in Kunststoffgehäusen
Artikeldaten
Alle
Top Cover
SMT Frame
THT Frame
One Piece
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Typ | Montageart | Beschichtung | t (mm) | Kernmatieral | Design Kit | Passend zu | Clip | Alpha-Rack | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3690103020 | SPEC | 6 Dateien | 3.1 | 3.1 | 0.89 | One Piece Cover | SMT | Nickel Kontaktschicht / Zinn (Sn) | 0.15 | Messing | 361999 | – | – | – | |
![]() | 3690103021 | SPEC | 6 Dateien | 3.1 | 3.1 | 0.89 | One Piece Cover | SMT | Nickel Kontaktschicht / Zinn (Sn) | 0.15 | Messing | – | – | – | – | |
![]() | 3690103022 | SPEC | 6 Dateien | 3.1 | 3.1 | 0.89 | One Piece Cover | SMT | Nickel Kontaktschicht / Zinn (Sn) | 0.15 | Messing | – | – | – | – | |
![]() | 3690103023 | SPEC | 6 Dateien | 3.1 | 3.1 | 0.89 | One Piece Cover | SMT | Nickel Kontaktschicht / Zinn (Sn) | 0.15 | Messing | – | – | – | – | |
![]() | 3600213120S | SPEC | 3 Dateien | 13.26 | 12.3 | 2.54 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 3610213126S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 3610213126S | SPEC | 7 Dateien | 13.26 | 12.3 | 2.54 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 3600213120S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36003160S | SPEC | 3 Dateien | 16.1 | 16.1 | 3.6 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36103166S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36103166S | SPEC | 7 Dateien | 16.1 | 16.1 | 3.6 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | – | 361999 | 36003160S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36003200 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 20 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.3 | Steel | – | 36103205 36503205 | – | 742707004 | |
![]() | 36103205 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 20 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003200 | – | 742707004 | |
![]() | 36503205 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 20 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003200 | – | – | |
![]() | 36903205S | SPEC | 7 Dateien | 20 | 20 | 3 | One Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | – | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36003200S | SPEC | 3 Dateien | 20 | 20 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36103205S 36503205S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36103205S | SPEC | 7 Dateien | 20 | 20 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36003200S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36503205S | SPEC | 7 Dateien | 20 | 20 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36003200S | – | – | |
![]() | 36003250 | SPEC | 3 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.3 | Steel | – | 36103255 36503255 | – | 742707004 | |
![]() | 36103255 | SPEC | 7 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003250 | – | 742707004 | |
![]() | 36503255 | SPEC | 7 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003250 | – | – | |
![]() | 36903255S | SPEC | 7 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | – | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36003250S | SPEC | 3 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36103255S 36503255S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36103255S | SPEC | 7 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36003250S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36503255S | SPEC | 7 Dateien | 25 | 25 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36003250S | – | – | |
![]() | 36105266S | SPEC | 7 Dateien | 25.81 | 25.81 | 4.88 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36005260S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36905266S | SPEC | 7 Dateien | 25.81 | 25.81 | 4.88 | One Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | – | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36005260S | SPEC | 3 Dateien | 26.27 | 26.27 | 2 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36105266S | Web | – | |
![]() | 36003300 | SPEC | 3 Dateien | 30 | 30 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.3 | Steel | – | 36103305 36503305 | – | 742707004 | |
![]() | 36103305 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 30 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003300 | – | 742707004 | |
![]() | 36503305 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 30 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.5 | Stahl | – | 36003300 | – | – | |
![]() | 36903305S | SPEC | 7 Dateien | 30 | 30 | 3 | One Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | – | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36003300S | SPEC | 3 Dateien | 30 | 30 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36103305S 36503305S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36103305S | SPEC | 7 Dateien | 30 | 30 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | 36003300S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36006320S | SPEC | 3 Dateien | 31.6 | 31.6 | 5.8 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36106326S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36106326S | SPEC | 7 Dateien | 31.6 | 31.6 | 5.8 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36006320S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36906326S | SPEC | 7 Dateien | 31.6 | 31.6 | 5.8 | One Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | – | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 3600536330S | SPEC | 3 Dateien | 36.43 | 33.28 | 4.88 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 3610536336S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 3610536336S | SPEC | 7 Dateien | 36.43 | 33.28 | 4.88 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 3600536330S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 3600637250S | SPEC | 3 Dateien | 37.7 | 25 | 5.8 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 3610637256S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 3610637256S | SPEC | 7 Dateien | 37.7 | 25 | 5.8 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 3600637250S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36007400S | SPEC | 3 Dateien | 43.97 | 43.97 | 9.55 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36107406S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36107406S | SPEC | 7 Dateien | 43.97 | 43.97 | 9.55 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36007400S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36907406S | SPEC | 7 Dateien | 43.97 | 43.97 | 9.55 | One Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | 361999 | – | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36003500 | SPEC | 3 Dateien | 50 | 50 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.3 | Steel | – | 36103505 36503505 | – | – | |
![]() | 36103505 | SPEC | 7 Dateien | 50 | 50 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003500 | – | – | |
![]() | 36503505 | SPEC | 7 Dateien | 50 | 50 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.5 | Steel | – | 36003500 | – | – | |
![]() | 36003500S | SPEC | 3 Dateien | 50 | 50 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36103505S 36503505S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36103505S | SPEC | 7 Dateien | 50 | 50 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36003500S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36503505S | SPEC | 7 Dateien | 50 | 50 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36003500S | – | – | |
![]() | 36003600 | SPEC | 3 Dateien | 60 | 60 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.3 | Steel | – | 36103605 36503605 | – | – | |
![]() | 36103605 | SPEC | 7 Dateien | 60 | 60 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.5 | – | – | 36003600 | – | – | |
![]() | 36503605 | SPEC | 7 Dateien | 60 | 60 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.5 | Stahl | – | 36003600 | – | – | |
![]() | 36003600S | SPEC | 3 Dateien | 60 | 60 | 3 | Two Piece Cover | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36103605S 36503605S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36103605S | SPEC | 6 Dateien | 60 | 60 | 3 | Two Piece Frame | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36003600S | Abschirmung Gehäuse -Clip | – | |
![]() | 36503605S | SPEC | 6 Dateien | 60 | 60 | 3 | Two Piece Frame | THT | Zinn | 0.2 | Steel | – | 36003600S | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 3690103020 | SPEC |
![]() | 3690103021 | SPEC |
![]() | 3690103022 | SPEC |
![]() | 3690103023 | SPEC |
![]() | 3600213120S | SPEC |
![]() | 3610213126S | SPEC |
![]() | 36003160S | SPEC |
![]() | 36103166S | SPEC |
![]() | 36003200 | SPEC |
![]() | 36103205 | SPEC |
![]() | 36503205 | SPEC |
![]() | 36903205S | SPEC |
![]() | 36003200S | SPEC |
![]() | 36103205S | SPEC |
![]() | 36503205S | SPEC |
![]() | 36003250 | SPEC |
![]() | 36103255 | SPEC |
![]() | 36503255 | SPEC |
![]() | 36903255S | SPEC |
![]() | 36003250S | SPEC |
![]() | 36103255S | SPEC |
![]() | 36503255S | SPEC |
![]() | 36105266S | SPEC |
![]() | 36905266S | SPEC |
![]() | 36005260S | SPEC |
![]() | 36003300 | SPEC |
![]() | 36103305 | SPEC |
![]() | 36503305 | SPEC |
![]() | 36903305S | SPEC |
![]() | 36003300S | SPEC |
![]() | 36103305S | SPEC |
![]() | 36006320S | SPEC |
![]() | 36106326S | SPEC |
![]() | 36906326S | SPEC |
![]() | 3600536330S | SPEC |
![]() | 3610536336S | SPEC |
![]() | 3600637250S | SPEC |
![]() | 3610637256S | SPEC |
![]() | 36007400S | SPEC |
![]() | 36107406S | SPEC |
![]() | 36907406S | SPEC |
![]() | 36003500 | SPEC |
![]() | 36103505 | SPEC |
![]() | 36503505 | SPEC |
![]() | 36003500S | SPEC |
![]() | 36103505S | SPEC |
![]() | 36503505S | SPEC |
![]() | 36003600 | SPEC |
![]() | 36103605 | SPEC |
![]() | 36503605 | SPEC |
![]() | 36003600S | SPEC |
![]() | 36103605S | SPEC |
![]() | 36503605S | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Typ | Montageart | Beschichtung | t (mm) | Kernmatieral | Design Kit | Passend zu | Clip | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: ShielDIY – Abschirmwirkung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers