Merkmale
Die Übersicht zeigt typische Komponenten für den Aufbau von Funkschnittstellen mit Chip-Antennen. Dazu gehört neben der Chip-Antenne, dem Anpassungsnetzwerk und dem UMRF Steckverbinder auch das Funkmodul.
Das von der integrierten Chip-Antenne erzeugte Nahfeld wird signifikant von der unmittelbaren Umgebung beeinflusst. Die wesentlichen Einflussfaktoren sind Metalle, Batterien/Akkus, Gehäuse und menschliche Körper. Die Position der Chip-Antenne auf der Leiterplatte und die Leiterplattengröße/-geometrie beeinflussen die Antenneneigenschaften maßgeblich. Die Leiterplatte interagiert gemeinsam mit der Chip-Antenne und zusammen bilden sie die abstrahlende Struktur.
Dadurch kann applikationsabhängig die Chip-Antenne durch die Einflussfaktoren sowie die Leiterplattenkonstellation verstimmt sein. Mithilfe von HF-Induktivitäten und -Kondensatoren, welche ein Anpassungsnetzwerk bilden, kann die Chip-Antenne wieder auf den erforderlichen Frequenzbereich angepasst werden.
Application Notes
- ANE012 Design Guide für Übertragungsleitungen auf der Leiterplatte zur Kontaktierung von koaxialen Steckverbindern
- ANP057 WE-MCA Multilayer-Chipantenne Platzierung und Anpassung
- ANP074 Einführung in Hochfrequenz-Induktivitäten
- ANR010 Range Estimation
- ANR017 GNSS Antenna Selection
- ANR022 Leitfaden für die Migration von Funkmodulen
Auch interessant