| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 60 V |
| Schaltfrequenz | 100-2500 kHz |
| IC-Revision | A.0 |
The TPP60308 is a 60-V, 3.5-A output, non-synchronous, step-down, and switch-mode converter with integrated high-side power MOSFET.The TPP60308 employs current-mode control supporting simple external compensation and flexible component selection. It also supports low quiescent current mode with pulse-skipping and ultra-low sleep current.With the integrated phase-locked loop, the TPP60308 can synchronize with an external clock source with wide frequency selection, optimized for efficiency, physical dimensions, and electromagnetic interference (EMI).Protection and diagnostic features protect the device as well as the system power supply. The soft-start feature controls the output ramping. Current limit, frequency foldback, and over-temperature protection improve system-level robustness.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Bauform | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7843320820 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CHSA SMT-Hochstrominduktivität | 8.2 | 8.8 | 12.1 | 15 | 30 | SMT | 1212 | – | ||
![]() | 7447714150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 15 | 3.5 | 4.1 | 43 | 16.8 | SMT | 1050 | Performance |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7843320820 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7447714150 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Bauform | Version | Muster |
|---|