Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | C |
The ADIN2299 is a complete, pretested solution that manages the industrial protocol and network traffic for an applications processor.The module contains everything needed to participate in a Ether-CAT, PROFINET® real time (RT) and isochronous real time (IRT), EtherNet/IP network, including a communications controller, protocol stack, flash, RAM, follower controller, and physical layer (PHY). An applications processor connects via a universal asynchronous receiver transmitter (UART), serial peripheral interface (SPI), or Ethernet interface.At the software layer, the applications processor connects to a unified interface so the supported industrial protocols can be used without changing the applications processor software. The ADIN2299 platform was precertified so that the field device can operate in any of the supported industrial Ethernet networks.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7499010121A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | WE-RJ45 LAN Übertrager | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | 0 °C up to +70 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Nein |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7499010121A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
---|