| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 9-30 V |
This user guide describes the ADIN6310 Field switch evaluation board with support for four 10BASE-T1L spur ports and two standard Gigabit capable Ethernet trunk ports. The hardware includes single-pair power over Ethernet (SPoE) LTC4296-1 circuit with optional serial communication classification protocol (SCCP) support. The default operation of the hardware is an unmanaged mode where the MAX32690 Arm Cortex-M4 microcontroller configures the switch into a basic switching mode and the PSE configured for Class 12 operation. Enhance the unmanaged switch operation by the DIP switch (S4), which provides ability to enable features such as time synchronization, LLDP, or IGMP snooping by default. Disable the PSE by using the DIP switch, default is enabled.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V (DC)) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (mA) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206118 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 47 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 2.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 600 | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband | – | 1 | – | 600 | 0.3 | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792141 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | – | – | – | – | – | 800 | 1000 | 1100 | 90 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom | – | 1 | – | 1000 | 0.3 | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744272221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8.7 | 6.5 | – | – | 4 | – | – | – | 2200 | – | 780 | – | – | 0.032 | – | Sektional | 2 | 220 | 2200 | 0.032 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744870221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | – | – | 1280 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 12.5 | 12.5 | 8.5 | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | 900 | 0.65 | Gekreuzt | – | – | – | – | – | – | 220 | 220 | 900 | 1.4 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 2 | ||
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206118 | SPEC | ||
![]() | 742792662 | SPEC | |
![]() | 742792141 | SPEC | |
![]() | 744272221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744870221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V (DC)) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (mA) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Muster |
|---|