Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 0.38-3.3 V |
Ausgang 1 | 3.5 V |
The ADP5091/ADP5092 is a 2-channel ultralow power energy harvesting PMU in a compact 4 mm × 4 mm LFCSP package. The ADP5091-1-EVALZ and ADP5092-1-EVALZ run from input voltages of 0.38 V to 3.3 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switches, synchronous rectifier, battery management, and hybrid controlled and regulated output.The ADP5091-1-EVALZ and ADP5092-1-EVALZ evaluation
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 4.45 | 1.8 | – | 22 | 1.3 | 1.45 | 2.35 | 500 | 14 | ||
![]() | 61900211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 2 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 250 | PCB | 20 | max. | 5.08 | – | Beutel | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 61900211121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|