| Topologie | USB |
The EVAL-ADuM3165EBZ and the EVAL-ADuM3166EBZ allow quick and easy evaluation of the ADuM3165 and ADuM3166 USB isolators, allowing direct connection to USB hosts and peripherals without the need for additional components. The ADuM3165/ADuM3166 employ Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine isolator channels, USB transceivers, power and timing circuits, control logic and internal terminations, pull-ups, and pull-downs into a single, 20-lead, compact shrink small outline package (SSOP).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular | 2 | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | – | – | THT | – | 250 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | Käfigzugklemme | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Dual | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61400416021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | 4 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | Type A | Buchse | THT | 1.5 | 30 | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 6 | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Dual | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 82402304 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – Standard Series | – | – | – | – | – | – | – | – | SOT23-6L | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 2.9 | 2.8 | 1.16 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 4 | Unidirectional | 5 | 6 | 13 | 6 | 8.5 | 10 | – | ||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61400416021 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
![]() | 82402304 | SPEC | |
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012207026 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Muster |
|---|