ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieESD-SchutzProduktserieWE-TVS TVS Diode – Standard Series

WE-TVS TVS Diode – Standard Series

WE-TVS TVS Diode – High Speed Series. Niedrige Klemmspannung. Rail to Rail Schutzverschaltung. Sehr schnelle Datenleitungen.
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOT23-3L 2.9 2.4 1.04 SMT
SOT23-6L 2.9 2.8 1.16 SMT
SC70-5L 2 2.2 1 SMT
SC70-6L 2 2.2 1 SMT
DFN1610-2L 1.6 1 0.5 SMT
DFN2020-2L 2 2 0.5 -

Merkmale

  • Kurze Ansprechzeit
  • Sehr niedrige Klemmspannung
  • Hohe ESD Spannungsfestigkeit
  • Uni- und bidirektionaler Schutz
  • Kleines Package
  • Epoxy schwer entflammbar UL94 V-0

Referenzdesigns

  • RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
  • RD041 Design eines Single-Pair-Ethernet-Systems mit Power over Data Lines (SPoE)

Anwendung

  • DC Versorgungen
  • USB Power Delivery (PD)
  • Headsets und Zubehör
  • PDAs
  • Digital Kameras
  • MP3-Player
  • Touch Panels
  • Laptops
  • ESD, EFT und Surge Schutz
  • ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
    – 8 kV Kontaktentladung
    – 15 kV Luftentladung

One Pair is all you need.

Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
SOT23-3L
SOT23-6L
SC70-5L
SC70-6L
DFN1610-2L
DFN2020-2L
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(nA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
824045817SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Unidirectional 7 7.8 830 60 10 30 Power Delivery USB 3.1823999
824045812SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Unidirectional 12 13.3 440 38 15 30 Power Delivery USB 3.1
824045810SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Unidirectional 20 22.8 240 24 25.5 30 Power Delivery USB 3.1823999
82931060
82931100
82931061
82931101
824031815SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Unidirektional 5 6 250 80 6 30
824032813SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Bidirektional 3.3 4 280 180 4.7 30
824032815SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Bidirektional 5 6 140 100 6 30
824043810SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Unidirektional 10 11.2 950 150 13 30
824043817SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Unidirektional 7 7.8 1650 180 9.5 30
824021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Unidirectional 5 6.1 55 15 10 18823999
824022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Bidirectional 5 6.1 12 8 9 12823999
824094024SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Bidirectional 24 100 26.2 38 6 31 30823999
82402304SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Unidirectional 5 6 13 6 8.5 10823999
82402374SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Unidirectional 5 6 13 6 8.5 10823999
82402305SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Unidirectional 5 6 13 6 8 10823999
82402375SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Unidirectional 5 6 13 6 8 10
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
824045817SPEC
824045812SPEC
824045810SPEC
824031815SPEC
824032813SPEC
824032815SPEC
824043810SPEC
824043817SPEC
824021SPEC
824022SPEC
824094024SPEC
82402304SPEC
82402374SPEC
82402305SPEC
82402375SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(nA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Bemerkungen

  • Die WE-TVS Serie sind hoch entwickelte TVS Dioden zum Schutz von sensible Datenleitungen.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design