IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADuM5020 | Demoboard EVAL-ADUM5020EBZ

Evaluating the ADuM5020 Low Emission Isolated DC-to-DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 13.3 V / 0.1 A

Beschreibung

The EVAL-ADUM5020EBZ allows the user to evaluate the ADuM5020 isolated power solution. The ADuM5020 eliminates the need to design and build an isolated dc-to-dc converter in 500 mW applications. The iCoupler® chip scale transformer technology is used for the inductive component of the dc-to-dc converter. The result is a small form factor, isolated solution. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler technology, the ADuM5020 dc-to-dc converter provides regulated, isolated power that is well below CISPR22/EN55022 Class B limits when at full load on a 2-layer printed circuit board (PCB) with ferrites. Available supply voltages and the associated output current levels are shown in Table 1.Full specifications of the ADuM5020 or ADuM6020 can be found in the ADuM5020 or ADuM6020 data sheet, available from Analog Devices, Inc., and must be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board

Eigenschaften

  • ADuM5020 with isoPower integrated isolated dc-to-dc
  • converter 2-layer PCB with low radiated emissions; passes
  • CISPR22/EN55022 Class B On-board LDO for 6 V to 9 V supply, providing 5 V to the ADuM5020 VDDP pin
  • 5 V input and 5 V or 3.3 V output operation
  • Screw terminal connectors for the following:
  • 6 V to 9 V LDO power supply 5 V direct power supply Off board PDIS control Isolated output supply

Typische Anwendungen

  • RS-485/RS-422/CAN transceiver power / Industrial PLCs
  • Power supply start-up bias and gate drives
  • Isolated sensor interfaces

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
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
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen