IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (103)

Analog Devices LT3046 | Demoboard LT3046EVK

Evaluation Kit for the LT3046 20V, 200mA, Ultra-Low Noise, Ultra-High PSRR, Linear Regulator

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.8-20 V
Ausgang 13.2 V / 0.2 A

Beschreibung

The LT3046 evaluation kit (EV kit) features the LT3046, a 20V, 200mA ultra-low noise and ultra-high power-supply rejection ratio (PSRR) low-dropout (LDO) linear regulator.The LT3046 EV board operates over an input voltage range of 3.8V to 20V. The LT3046 delivers a maximum output current of 200mA. In addition to featuring ultra-low noise and ultra-high PSRR, the regulator offers programmable power-good functionality and a programmable current limit. Current monitoring is also achieved by sensing the ILIM pin voltage.Built-in protection includes reverse-battery protection, reverse-current protection, internal current limit with foldback and thermal limit with hysteresis.

Eigenschaften

  • Input Voltage Range: 3.8V to 20V
  • Resistor-Programmed 3.32V Output Voltage
  • Maximum Output Current: 200mA
  • BNC Connectors for Noise and PSRR Measurement
  • Resistor Programmed Power-Good
  • Resistor-Programmable Current Limit, Current Monitoring, and UVLO
  • Thermally Enhanced, 12-Lead, 3mm x 3mm, DFN Package

Typische Anwendungen

  • Very Low-Noise Instrumentation, Post-Regulator for Switching Supplies
  • High-Speed/High-Precision Data Converters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
Länge6.4 mm
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 6
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen