Anwendung
- Der Halteclip dient als Positionierhilfe zur Befestigung
- Ideal für Baugruppen mit geringem Platzangebot
General Information | |
---|---|
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702911000 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 3 | – | – | ||
702912000 | SPEC | 3 Dateien | 2.5 | 3 | – | – | ||
702921000 | SPEC | 3 Dateien | 2.5 | 4 | – | – | ||
702913000 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 3 | – | – | ||
702922000 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 4 | – | – | ||
702914000 | SPEC | 3 Dateien | 3.5 | 3 | – | – | ||
702915000 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 3 | – | – | ||
702923000 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 4 | – | – | ||
702930000 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 4.8 | – | – | ||
702916000 | SPEC | 3 Dateien | 4.5 | 3 | 700990 | – | ||
702917000 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 3 | – | – | ||
702924000 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 4 | – | – | ||
702925000 | SPEC | 3 Dateien | 5.4 | 4 | – | – | ||
702918000 | SPEC | 3 Dateien | 5.5 | 3 | – | – | ||
702919000 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 3 | – | – | ||
702926000 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 4 | 700990 | – | ||
702931000 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 4.8 | – | – | ||
702940500 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 5.9 | – | – | ||
702932000 | SPEC | 3 Dateien | 7.9 | 4.8 | – | – | ||
702941000 | SPEC | 3 Dateien | 7.9 | 5.9 | – | – | ||
702910000 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 3 | – | – | ||
702933000 | SPEC | 3 Dateien | 9.5 | 4.8 | – | – | ||
702941500 | SPEC | 3 Dateien | 9.5 | 5.9 | – | – | ||
702934000 | SPEC | 3 Dateien | 11.1 | 4.8 | – | – | ||
702942000 | SPEC | 3 Dateien | 11.1 | 5.9 | – | – | ||
702935000 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 4.8 | – | – | ||
702942500 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 5.9 | – | – | ||
702935500 | SPEC | 3 Dateien | 14.2 | 4.8 | – | – | ||
702936000 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 4.8 | 700990 | 744998 | ||
702943000 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 5.9 | – | – | ||
702943500 | SPEC | 3 Dateien | 17 | 5.9 | – | – | ||
702937000 | SPEC | 3 Dateien | 19.1 | 4.8 | – | – | ||
702944000 | SPEC | 3 Dateien | 19.1 | 5.9 | – | – | ||
702938000 | SPEC | 3 Dateien | 22.2 | 4.8 | – | – | ||
702944500 | SPEC | 3 Dateien | 22.2 | 5.9 | 700990 | – | ||
702939000 | SPEC | 3 Dateien | 25.4 | 4.8 | – | – | ||
702945000 | SPEC | 3 Dateien | 25.4 | 5.9 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
702911000 | SPEC | |
702912000 | SPEC | |
702921000 | SPEC | |
702913000 | SPEC | |
702922000 | SPEC | |
702914000 | SPEC | |
702915000 | SPEC | |
702923000 | SPEC | |
702930000 | SPEC | |
702916000 | SPEC | |
702917000 | SPEC | |
702924000 | SPEC | |
702925000 | SPEC | |
702918000 | SPEC | |
702919000 | SPEC | |
702926000 | SPEC | |
702931000 | SPEC | |
702940500 | SPEC | |
702932000 | SPEC | |
702941000 | SPEC | |
702910000 | SPEC | |
702933000 | SPEC | |
702941500 | SPEC | |
702934000 | SPEC | |
702942000 | SPEC | |
702935000 | SPEC | |
702942500 | SPEC | |
702935500 | SPEC | |
702936000 | SPEC | |
702943000 | SPEC | |
702943500 | SPEC | |
702937000 | SPEC | |
702944000 | SPEC | |
702938000 | SPEC | |
702944500 | SPEC | |
702939000 | SPEC | |
702945000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: