| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 0.6-5.5 V |
| Ausgang 1 | 4.2 V / 3 A |
The EVAL-LT3073-AZ evaluation board features the LT3073, a 3 A, ultra-low noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), 45 mV dropout ultra-fast linear regulator. The input voltage (VIN) range for the VIN power is from 0.6 V to 5.5 V. There are jumpers to set a 3-bit trilevel code that determines the output voltage (VOUT) at preprogrammed levels that range from 0.5 V to 4.2 V. The maximum output current is 3 A. The EVAL-LT3073-AZ requires an external BIAS voltage (VBIAS) that is at least 1.2 V higher than VOUT and is between 2.375 V and 5.5 V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | 3 | 2 | Single | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | 6 | 2 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 8 | – | 4 | 2 | Single | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | 2 | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000621121 | SPEC |
![]() | 62000411121 | SPEC |
![]() | 702935000 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|