| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 8-40 V |
| Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 1 A |
| IC-Revision | D |
The LT®3755, LT3755-1 and LT3755-2 are DC/DC controllers designed to operate as a constant-current source for driving high current LEDs. They drive a low side external N-channel power MOSFET from an internal regulated 7.15V supply. The fixed frequency, current mode architectureresults in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A ground referenced voltage FB pin serves as the input for several LED protection features, and also makes it possible for the converter to operateas a constant-voltage source. A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance or external component size.The LT3755/LT3755-1/LT3755-2 sense output current at the high side of the LED string. High side current sensing is the most flexible scheme for driving LEDs, allowing boost, buck mode or buck-boost mode configuration.The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1, and the CTRL input provides additional analog dimming capability.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744870220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 22 | 22 | 2.45 | 2.45 | 5.2 | 0.062 | 0.062 | 0.08 | 0.08 | 10 | Gekreuzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744870220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|