| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 18-72 V |
| Ausgang 1 | 24 V / 1 A |
| IC-Revision | 1 |
Demonstration circuit 1342B features the LT®3758AEMSE in a 300kHz SEPIC converter circuit, designed for a 24V output from a 18V to 72V input.
The LT3758A operates over an input range of 5.5V to 100V, suitable for automotive, telecom and industrial applications. It also exhibits a low shutdown current of 1μA, making it ideal for battery-operated systems. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3758A can be connected directly to a resistor divider from either a positive output voltage ora negative output voltage to ground. It also packs many popular features such as soft-start, input undervoltage lockout, adjustable frequency and clock synchronization in a small 10-lead MSOP package or a 3mm × 3mm QFN package.
The LT3758A data sheet gives a complete description of the part, operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 1342B.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744870470 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 47 | 47 | 1.45 | 1.45 | 3.1 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 5 | Gekreuzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744870470 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|