| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 1 A |
| IC-Revision | B |
The LT®3796/LT3796-1 are DC/DC controllers designed to regulate a constant-current or constant-voltage and are ideal for driving LEDs. The fixed frequency and current mode architecture result in stable operation over a wide range of supply and output voltages. Two ground referredvoltage FB pins serve as the input for several LED protection features, and also allow the converter to operate as a constant-voltage source. The LT3796/LT3796-1 feature a programmable threshold output current sense amplifier with rail-to-rail common mode range. A separate high side amplifier is gain configurable with two resistors and can be used to regulate a second current or a voltage in combination with one of the FB pins. The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1.The LT3796-1 is optimized for a second output current regulation loop that can be enabled/disabled with a PMOS switch, either to drive a second LED string or to extend analog dimming range.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744871220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 22 | 22 | 1.85 | 1.85 | 3 | 0.067 | 0.067 | 0.09 | 0.09 | 14 | Gekreuzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744871220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|