Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Schaltfrequenz | 0.5-150 kHz |
Ausgang 1 | 24 V / 1 A |
Ausgang 2 | 24 V / 2 A |
IC-Revision | A |
The LT®3798 is a constant-voltage/constant-current isolated flyback controller that combines active power factor correction (PFC) with no opto-coupler required for output voltage feedback into a single-stage converter. A LT3798 based design can achieve a power factor of greater than 0.97 by actively modulating the input current, allowing compliance with most Harmonic Current Emission requirements.
The LT3798 is well suited for a wide variety of off-line applications. The input range can be scaled up or down, depending mainly on the choice of external components. Efficiencies higher than 86% can be achieved with output power levels up to 100W. In addition, the LT3798 can easily be designed into high DC input applications.
Remarks:-Refer page 14Table 1. Predesigned Transformers-Typical Specification,Unless Otherwise Noted
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | RDC 4 (Ω) | fswitch (kHz) | L (µH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750811248 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 265 V (AC) | 24 | 2 | 24 | 0.155 | 0.125 | 0.025 | 0.185 | 60 - 400 | 300 | 2:2:1:1 | 3.5 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 750811248 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | RDC 4 (Ω) | fswitch (kHz) | L (µH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster |
---|