LTSpice-Dateien
Merkmale
- Flyback-Topologie
- Ausführungen für Universal-, US- und europäische Eingangsspannungen
- Niedrige Streuinduktivität
- Isolationsspannung bis zu 4500VAC
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Die meisten Produkte erfüllen verstärkte Isolierung
Referenz-Design
Anwendung
- Offline Anwendungen
- Isolierte Anwendungen mit hoher DC VIN
- Offline-Buskonverter (12V, 24V oder 48V Ausgänge)
- Industrielle Stromversorgungen
- Medizinische Stromversorgungen
- Hilfsenergieversorgung
- Haushaltsgeräte
- Unterhaltungselektronik
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | RDC 4 (Ω) | fswitch (kHz) | L (µH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750317464 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 57 - 424 V (AC) | 24 | 2 | 12 | 0.56 | 0.045 | 0.175 | – | 100 | 440 | 4:1:0.5 | 5.25 | 3000 | 31.5 | 31.5 | 20.5 | THT | RM10 | ||
![]() | 750317463 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 57 - 424 V (AC) | 12 | 4 | 12 | 0.615 | 0.025 | 0.2 | – | 100 | 440 | 8:1:1 | 5.5 | 3000 | 31.5 | 31.5 | 20.5 | THT | RM10 | ||
![]() | 750317589 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 71 - 424 V (AC) | 12 | 3 | 12 | 0.81 | 0.025 | 0.125 | – | 140 | 670 | 8:1:1 | 3 | 3000 | 31.5 | 31.5 | 20.5 | THT | RM10 | ||
![]() | 7508110210 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 141 V (AC) | 11 | 0.35 | 15 | 5.1 | 0.092 | 1.35 | – | 100 | 2000 | 6.67:1:1.67 | 0.27 | 4500 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/6/6 | ||
![]() | 750813144 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 28 | 0.5 | 20 | 2.4 | 0.241 | 1.55 | – | 100 | 600 | 4:1:0.71 | 1.75 | 4500 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 | ||
![]() | 750811248 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 24 | 2 | 24 | 0.155 | 0.125 | 0.025 | 0.185 | 60 - 400 | 300 | 2:2:1:1 | 3.5 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750811290 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 125 | 0.36 | 21.25 | 0.6 | 0.254 | 0.11 | – | 150 | 461 | 1:1:0.17 | 3.15 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750811291 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 85 | 0.4 | 20 | 0.55 | 1.23 | 1.1 | – | 60 | 400 | 1:1:0.24 | 5.7 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750312646 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 304 V (AC) | 33 | 2.5 | 22 | 0.11 | 0.01 | 0.133 | – | 70 | 200 | 3.3:1:5:1 | 6 | 1500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750811330 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 18 | 5 | 18 | 0.15 | 0.008 | 0.042 | – | 200 | 300 | 6:1:1 | 4 | 4500 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | ETD34 | ||
![]() | 750813390 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 90 | 1 | 19.8 | 0.15 | 0.223 | 0.055 | – | 75 | 100 | 1:1:0.22 | 9 | 4500 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | ETD34 | ||
![]() | 750811351 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 36 | 3 | 25 | 0.135 | 0.027 | 0.055 | – | 75 | 180 | 4:1:0.67 | 7.4 | 4500 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | ETD34 | ||
![]() | 750817251 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 305 V (AC) | 48 | 1 | 24 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 60 | 250 | 2:2:1:1:1 | 4.5 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750813002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 - 265 V (AC) | 3.4 | 1 | 17 | 6.25 | 0.016 | 1.7 | – | 100 | 2000 | 20:1:5 | 0.35 | 4500 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/6/6 | ||
![]() | 750813134 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 - 265 V (AC) | 14 | 1 | 18 | 1.85 | 0.06 | 1.35 | – | 100 | 600 | 8:1:1.29 | 1.75 | 4500 | 18 | 16.5 | 18 | THT | EE16/7/5 | ||
![]() | 7508111417 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 - 265 V (AC) | 28 | 0.5 | 24 | 1.34 | 0.058 | 2 | – | 100 | 700 | 4:1:0.86 | 1.5 | 4500 | 22.25 | 14.6 | 23.24 | THT | EE20/10/6 | ||
![]() | 750817220 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 - 650 V (AC) | 8 | 3 | 28 | 1.3 | 0.015 | 0.794 | – | 60 | 1000 | 14.28:1:3.28 | 3.2 | 5500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 7508111518 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 99 - 269 V (AC) | 48 | 0.3 | 12 | 1.4 | 0.425 | 0.32 | – | 50 | 2400 | 2.5:1:0.25 | 0.49 | 4000 | 22.25 | 14.6 | 23.24 | THT | EE20/10/6 | ||
![]() | 750316022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 99 - 269 V (AC) | 5 | 1.6 | 20 | 4.55 | 0.015 | 0.695 | – | 100 | 3300 | 24:1:4 | 0.36 | 1500 | 13.46 | 17.75 | 12.7 | SMT | EP13 | ||
![]() | 7508111324 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 - 269 V (AC) | 12 | 1 | 12 | 1.725 | 0.41 | 0.037 | – | 50 | 2750 | 10:1:1 | 0.5 | 4000 | 22.25 | 14.4 | 23.24 | THT | EE20/10/6 | ||
![]() | 750817020 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 141 - 318 V (AC) | 10 | 0.15 | 12 | 24.8 | 0.235 | 0.4 | – | 150 | 4000 | 9.33:1:1.17 | 0.34 | 4600 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/6/6 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 750317464 | SPEC | |
![]() | 750317463 | SPEC | |
![]() | 750317589 | SPEC | |
![]() | 7508110210 | SPEC | |
![]() | 750813144 | SPEC | |
![]() | 750811248 | SPEC | |
![]() | 750811290 | SPEC | |
![]() | 750811291 | SPEC | |
![]() | 750312646 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750811330 | SPEC | |
![]() | 750813390 | SPEC | |
![]() | 750811351 | SPEC | |
![]() | 750817251 | SPEC | |
![]() | 750813002 | SPEC | |
![]() | 750813134 | SPEC | |
![]() | 7508111417 | SPEC | |
![]() | 750817220 | SPEC | |
![]() | 7508111518 | SPEC | |
![]() | 750316022 | SPEC | |
![]() | 7508111324 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750817020 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | RDC 4 (Ω) | fswitch (kHz) | L (µH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster |
|---|