Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 4 |
Demonstration circuit 1775A is an off-line isolated flyback LED driver featuring the LT®3799. The demo board provides a constant-current output of 0.5A over an LED string voltage of 20V and 30V. It is optimized to operateover a wide AC input voltage range (90VAC to 270VAC). LED current typically stays within ±4% over the whole input voltage range. The DC1775A provides a steep decline in LED current with decreasing TRIAC dimming angle, toachieve a wide TRIAC dimming range. It is designed to comply with IEC 61000-3-2 Class C harmonics standard and EN55015B conducted EMI standard.
The LT3799 controls an isolated flyback converter in boundary mode. Its unique bleeder circuit makes the LED driver compatible with TRIAC dimmers without additional components. Its novel current sensing scheme delivers a well-regulated output current to the secondary side without using an opto-coupler. Open- and shorted-LED protection ensures long-term reliability.
The LT3799 is available in a low profile, thermally-enhanced 16-lead MSOP package.
The LT3799 data sheet gives a complete description of the part, operation and application info rmation. The data sheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 1775A.
Remarks:L1=750uH L2=39mH And Transformer T1 UsedRefer page no.7
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7508110210 | SPEC | 7 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 141 V (AC) | 11 | 350 | 15 | 5.1 | 0.092 | 1.35 | 100 | 2 | 6.67:1:1.67 | 270 | 4500 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/6/6 | ||
![]() | 750813144 | SPEC | 7 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 265 V (AC) | 28 | 500 | 20 | 2.4 | 0.241 | 1.55 | 100 | 0.6 | 4:1:0.71 | 1750 | 4500 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 | ||
![]() | 750811290 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 265 V (AC) | 125 | 360 | 21.25 | 0.6 | 0.254 | 0.11 | 150 | 0.461 | 1:1:0.17 | 3150 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750811291 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 265 V (AC) | 85 | 400 | 20 | 0.55 | 1.23 | 1.1 | 60 | 0.4 | 1:1:0.24 | 5700 | 4500 | 31 | 31 | 25 | THT | ER28/14 | ||
![]() | 750811330 | SPEC | 8 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 265 V (AC) | 18 | 5000 | 18 | 0.15 | 0.008 | 0.042 | 200 | 0.3 | 6:1:1 | 4000 | 4500 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | ETD34 | ||
![]() | 750813390 | SPEC | 8 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 85 - 265 V (AC) | 90 | 1000 | 19.8 | 0.15 | 0.223 | 0.055 | 75 | 0.1 | 1:1:0.22 | 9000 | 4500 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | ETD34 | ||
![]() | 750813002 | SPEC | 7 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 90 - 265 V (AC) | 3.4 | 1000 | 17 | 6.25 | 0.016 | 1.7 | 100 | 2 | 20:1:5 | 350 | 4500 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/6/6 | ||
![]() | 750813134 | SPEC | 7 Dateien | WE-OLLT Offline-Flugtransformators | 90 - 265 V (AC) | 14 | 1000 | 18 | 1.85 | 0.06 | 1.35 | 100 | 0.6 | 8:1:1.29 | 1750 | 4500 | 18 | 16.5 | 18 | THT | EE16/7/5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7508110210 | SPEC | |
![]() | 750813144 | SPEC | |
![]() | 750811290 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750811291 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750811330 | SPEC | |
![]() | 750813390 | SPEC | |
![]() | 750813002 | SPEC | |
![]() | 750813134 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster |
---|