Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4-36 V |
Schaltfrequenz | 200-2000 kHz |
Ausgang 1 | 36 V / 0.33 A |
IC-Revision | B |
Demonstration circuit DC2247A is a 36V 2A synchronous 2MHz boost LED driver featuring the LT®3922. It drives a single string of LEDs at 330mA up to 34V when VIN is between 7V and 28V. It runs down to 4VIN with reduced ILED and can withstand VIN as high as 36V, but has overvoltage lockout (OVLO) set for 28V for this application. DC2247A runs at 2MHz switching frequency. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be turned on with a simple jumper, reducing EMI. DC2247A comes with low EMI features including optimized layout, SSFM, and input and output filters. It passes CISPR 25 class 5 conducted and radiated EMI. It is protected against both open and short LED conditions and reports the faults.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (mA) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 2.95 | 2.45 | 5.4 | 31 | SMT | – | – | – | – | 105 | – | 2 | – | 1.8 | – | – | – | ||
![]() | 742792040 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | 600 | 700 | 150 MHz | 2000 | 150 | Hochstrom | – | – | 0.0009 | – | 1500 | – | ||
![]() | 742792097 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | 1500 | 1800 | 70 MHz | 1000 | 300 | High Current | – | – | 0.9 | – | 700 | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | 3000 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | Single | – | Pin Header | 2000 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | Gerade | 6 | Dual | – | Pin Header | 2000 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 742792040 | SPEC | |
![]() | 742792097 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (mA) | Verpackung | Muster |
---|