IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3964-1

Dual 36V Synchronous 2A Buck LED Driver with I2C

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-36 V
Schaltfrequenz200-2000 kHz
Ausgang 140 V / 2 A

Beschreibung

The LT3964-1 is a dual synchronous step-down DC/ DC converter with an I2C interface designed to operate as a constant-current and constant-voltage source and is ideal for driving LEDs. The fixed frequency and peak current mode topology result in stable operation over a wide range of supply and output voltages. The ground-referred voltage FB pin serves as the input for several Light Emitting Diode (LED) protection features, and allows the converter to operate as a constant-voltage source. The maximum output current is set by an external resistor, and the output current amplifier has a rail-to-rail common mode range. LT3964-1 uses an I2C interface to communicate with a microcontroller to read LED faults, write PWM and analog dimming registers and set fault masking. The I2C PWM input provides LED dimming ratios up to 8192:1. The I2C programmable CTRL register sets the gain of the external CTRL pin, and maximum current sense threshold, providing additional analog dimming capability.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 4V to 36V
  • Two Independent 2A/40V Synchronous Bucks
  • I2C Interface for Internal True Color PWM™ Dimming (8192:1), Analog Dimming and Fault Reporting
  • 1000:1 External True Color PWM Dimming and 10:1 External Analog Dimming
  • P-Channel Metal-Oxide Semiconductor (PMOS) Switch Driver for Pulse-Width Modulators (PWM) and Output Disconnect
  • ±3% Constant Current Regulation
  • Adjustable Frequency: 200kHz to 2MHz
  • Frequency Synchronization with Clock Output
  • Programmable OPENLED Protection with Reporting
  • Short-Circuit Protection with Reporting
  • Programmable Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Internal Compensation
  • 9 Unique Device Addresses for I2C
  • Available in 5mm × 6mm 36-pin Quad-flat no-leads (QFN) Package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartIR,40K
(A)
BauformVersion Muster
74437349100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 10 4.05 5.6 10.5 69 12 SMT 3.2 7050 SMT
7447709680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 68 3.9 3.6 4.4 89 5.5 SMT 3.2 1210 Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7447709680SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartIR,40K
(A)
BauformVersion Muster