ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeSpeicherdrosselnProduktserieWE-PD Speicherdrossel

WE-PD Speicherdrossel

Geschirmt

WE-PD geschirmter SMT-Leistungsinduktor. AEC-Q 200-qualifiziert mit extrem niedrigem RDC und RAC. Ideal für Schaltnetzteile von 0,1 W bis 300 W
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1280 12 12 8 SMT
1210 12 12 10 SMT

Merkmale

  • Sehr niedriger RDC und RAC
  • Kernmaterial: NiZn
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
  • AEC-Q 200 qualifiziert
  • Automotive approved

Anwendung

  • Klimaanlagen, Klimageräte,Lüftung, Lüftersteuerung
  • Treiber für kleine Motoren und Wischersteuerungssysteme
  • Infotainment
  • Schaltregler und DC/DC-Wandler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>95%)

Artikeldaten

Alle
1280
1210
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionDesign Kit Muster
74477009SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 34 44 23.5 27 3 120 1280 Standard
74477008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.75 27 35 17 19.5 5 110 1280 Standard
7447709001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 25 31 13 18.7 6 120 1210 Standard744770
74477001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 21 27 13.5 16.2 7 45 1280 Standard744770
744770015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 19 24.5 16.5 19 5 42 1280 Standard
7447709002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 20 25 11.5 16.3 6 65 1210 Standard744770
74477002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.4 15 19.5 11.5 13.5 9 41 1280 Standard744770
74477003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 12.5 16.2 10.2 12 11 37.5 1280 Standard
7447709003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 16.5 20.3 11 14.7 9 45 1210 Standard
74477004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 11 14.3 9.5 11 12 31.2 1280 Standard744770
7447709004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 13 16 9.3 13.1 11 38 1210 Standard744770
74477005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.6 10 13 8.7 10 13.5 24 1280 Standard
74477006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.1 9.5 12.2 8.5 9.5 14 25 1280 Standard
7447709006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 12.8 15.7 8.4 11.7 14 23 1210 Standard
74477007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.6 8.5 11 8.4 9.3 15 21.3 1280 Standard
74477010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 7.5 9.7 7 8.2 20 18 1280 Standard744770
7447709100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 10.5 13 7.1 9.5 21 21 1210 Standard744770
744770112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 6.5 8.4 6.2 7.8 21 16 1280 Standard
744770115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 6 7.8 5.8 7.4 23 14.5 1280 Standard744770
7447709150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 8 9.8 6.5 7.4 26 17 1210 Standard744770
744770118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 5.4 7 5 6.3 32 13.2 1280 Standard
744770122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 5 6.5 4.6 5.8 35 12 1280 Standard744770
7447709220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 6.5 8 5.3 7 28 10 1210 Standard744770
744770127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 4.3 5.6 4.2 5.6 38 10 1280 Standard
7447709270SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 5.8 7.1 4.6 6.1 40 8 1210 Standard
744770133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 3.9 5.05 3.6 4.7 53 8.5 1280 Standard
7447709330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 5.5 6.8 4.2 5.5 45 8.5 1210 Standard
744770139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 3.6 4.65 3.3 4.5 56 8.2 1280 Standard
7447709390SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 5 6.2 4.1 5 56 6 1210 Standard
744770147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 3.3 4.3 3 4.25 64 7.9 1280 Standard744770
7447709470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 4.5 5.5 3.8 4.9 60 6.5 1210 Standard744770
744770156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 3 3.9 2.8 4 71 7.1 1280 Standard
744770168SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 2.7 3.5 2.5 3.5 90 6.4 1280 Standard
7447709680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 68 3.6 4.4 3.2 3.9 89 5.5 1210 Standard
744770182SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 2.5 3.25 2.3 3.3 105 3.5 1280 Standard
7447709820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 3.4 4.2 2.75 3.35 105 4.5 1210 Standard
74477020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 2.4 3.1 2.2 2.85 140 5.2 1280 Standard744770
7447709101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 3.1 3.8 2.5 3.2 110 4.3 1210 Standard744770
744770215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 1.8 2.35 1.8 2.55 175 3 1280 Standard
7447709151SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 2.7 3.3 2.1 2.6 200 3.5 1210 Standard
744770218SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 1.7 2.2 1.6 2.25 220 4.2 1280 Standard
744770222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 1.5 1.95 1.4 2 275 3.8 1280 Standard744770
7447709221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 2.2 2.7 1.8 2.25 300 2.7 1210 Standard744770
7447709271SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 2.1 2.6 1.6 2 330 2.5 1210 Standard
744770233SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.2 1.55 1.1 1.65 410 3 1280 Standard
7447709331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 1.7 2.1 1.5 1.6 430 2 1210 Standard
744770247SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.05 1.35 0.98 1.45 540 2.6 1280 Standard744770
7447709471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 1.5 1.85 1.4 1.45 560 1.8 1210 Standard744770
744770256SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 560 0.95 1.2 0.87 1.25 680 2.5 1280 Standard
744770268SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 0.85 1.1 0.75 1.1 930 2.2 1280 Standard
7447709681SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 680 1.3 1.6 1.1 1.2 825 1.5 1210 Standard
744770282SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 0.8 1.04 0.7 1.05 1050 2 1280 Standard
7447709821SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 1.1 1.35 0.95 1.05 1000 1.2 1210 Standard
74477030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 0.7 0.91 0.65 0.98 1180 1.8 1280 Standard744770
7447709102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 1 1.25 0.9 1 1200 1 1210 Standard744770
7447709152SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1500 0.8 1 0.8 0.71 2300 0.9 1210 Standard
7447709222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2200 0.75 0.92 0.53 0.53 3750 0.66 1210 Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74477009SPEC
74477008SPEC
7447709001SPEC
74477001SPEC
744770015SPEC
7447709002SPEC
74477002SPEC
74477003SPEC
7447709003SPEC
74477004SPEC
7447709004SPEC
74477005SPEC
74477006SPEC
7447709006SPEC
74477007SPEC
74477010SPEC
7447709100SPEC
744770112SPEC
744770115SPEC
7447709150SPEC
744770118SPEC
744770122SPEC
7447709220SPEC
744770127SPEC
7447709270SPEC
744770133SPEC
7447709330SPEC
744770139SPEC
7447709390SPEC
744770147SPEC
7447709470SPEC
744770156SPEC
744770168SPEC
7447709680SPEC
744770182SPEC
7447709820SPEC
74477020SPEC
7447709101SPEC
744770215SPEC
7447709151SPEC
744770218SPEC
744770222SPEC
7447709221SPEC
7447709271SPEC
744770233SPEC
7447709331SPEC
744770247SPEC
7447709471SPEC
744770256SPEC
744770268SPEC
7447709681SPEC
744770282SPEC
7447709821SPEC
74477030SPEC
7447709102SPEC
7447709152SPEC
7447709222SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Bemerkungen

  • The ambient temperature when operating the WE-PD series of storage chokes at full current rating load should generally range from –40 °C to +85 °C.
  • The self-heating of the component must be taken into account at higher ambient temperatures in order that the permissible solder joint temperature is not exceeded or the wire insulation damaged.
  • The wire used can withstand a temperature of up to +150 °C.
  • The ferrite core itself may be used over a far greater temperature range (approx. –50 °C to +250 °C (curie temperature))
  • However, in this case, the tolerance limits of the inductor may be exceeded due to the temperature dependence of permeability.

Videos

Würth Elektronik Webinar: How do I select the right inductor for a DC/DC converter design?

Videos

How to choose the right coil type (inductor)?!