Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-24 V |
Schaltfrequenz | 186-2140 kHz |
Ausgang 1 | 26 V / 1 A |
The LT®3964 is a dual synchronous step-down DC/DCconverter with I2C interface designed to operate as aconstant-current and constant-voltage source and is idealfor driving LEDs. The fixed frequency and peak currentmode topology result in stable operation over a wide rangeof supply and output voltages.
Wide Input Voltage Range: 4V to 36Vn Two Independent 1.6A/40V Synchronous Bucksn I2C Interface for Internal True Color PWM™ Dimming(8192:1), Analog Dimming and Fault Reportingn 1000:1 External True Color PWM Dimming and10:1 External Analog Dimmingn PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 10 | 4.05 | 5.6 | 10.5 | 69 | 12 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|