IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT3999 | Demoboard DC2049A

LT3999EMSE Low Noise Isolated Power Supply

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung10-15.5 V
Ausgang 112 V / 0.2 A
Ausgang 2-12 V / 0.2 A

Beschreibung

The DC2049A demonstrates how a power supply regulatestwo output voltage by using the LT®3999 and low dropout(LDO) regulators.The LT3999 is a monolithic push-pull DC/DC driver whichfeatures wide input range and small external passivecomponents.The LT3999 has duty circle control for ΔVIN compensation,which allows for a wide input voltage range and lowLDO losses.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
750313626SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.5 Verstärkt 250 - 550 10 1:2 340 5000 9.14 12.7 SMT 7.62 Tape and Reel
750314781SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 10 - 15 V (DC) 12 0.5 Funktional 1000 - 1500 68 1:2 160 1000 9.78 9.14 SMT 10.54 Tape and Reel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 THT 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster