Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 10-14.4 V |
Ausgang 1 | 50 A |
Demonstration circuit 3024A showcases the LT4200 50A hot swap E-fuse with guaranteed SOA. Included on the board are input voltage dividers for undervoltage and overvoltage protection, LEDs to indicate input voltage, output voltage, fault and power bad conditions, and jumpers to enable auto retry and to select circuit breaker delay. Turrets are provided for monitoring input voltage, output voltage, output status, and most of the pins on the LT4200.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|