IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT4276 | Demoboard DC2046A-A

PoE PD with Synchronous Flyback and Ideal Diode Bridge

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung37-57 V
Ausgang 13.3 V / 6.8 A

Beschreibung

Demonstration circuit 2046A-A is a PoE powered device(PD) with an isolated power supply using synchronousflyback topology, featuring the LT®4276 and ideal diodebridge controller (LT4321).The LT4276 provides IEEE802.3af (PoE, Type 1),IEEE802.3at (PoE+, Type 2), and LTPoE++™ PD interfacingand power supply control. When the PD is fully powered,the PD interface switches power over from the powersourcing equipment (PSE) to the switcher through anexternal, low resistance, high power N-channel FET. Thehighly integrated LT4276 controls a high power, smallsizedpower supply that utilizes a highly efficient flybacktopology with synchronous rectification. The LT4321provides further efficiency improvement by minimizingthe bridge losses.The DC2046A-A supplies a 3.3V output at up to 6.8A. Italso demonstrates the use of an optional auxiliary powersupply input of 48V. When present, the auxiliary supplybecomes the dominant supply over PoE to provide power.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
Montageart Muster
744272332SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter bifilar 2 3300 8900 650 0.36 80 SMT 3300 1000 SMT
750310743SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus 38 CCM Flyback 37 - 57 V (DC) 3.3 7.5 38 6.67:1:4 1500 EP13 12.7 100 3 182 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744272332SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750310743SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
Montageart Muster