ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieÜbertrager für DC/DC-WandlerProduktserieWE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus

WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus

WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
EFD20 23.11 - - SMT
EP13 13.46 17.75 12.7 SMT
EPW15 15.5 21.69 13.5 SMT

Merkmale

  • Erfüllt die 30 W PoE+ Zielsetzungen nach IEEE802.3at
  • Schaltfrequenzen: 250–400 kHz
  • Eingangsspannung: 36–72 V
  • Isolationsspannung: 1,5 kVAC
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C (inkl. Eigenerwärmung)

Referenzdesigns

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • PoE+ betriebene Geräte
  • IP-Telefone
  • WLAN-Zugangspunkte
  • Sicherheitskameras

Artikeldaten

Alle
EFD20
EP13
EPW15
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
Montageart Muster
750310059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Active Clamp Forward 36 - 72 V (DC) 5 6 29.2 8:1:3.5 1500 EFD20 17 0.75 0.0045 0.75 SMT
750311320SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Active Clamp Forward 33 - 57 V (DC) 12 2.5 100 1.8:1:1 1500 EP13 12 0.21 0.035 0.58 SMT
750310925SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 3.3 9 6.5 0.05 57 8:1:2:2 1500 EFD20 6.5 0.06 0.008 0.35 SMT
749119433SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 3.3 9 42 11:1:3.3 1500 EFD20 11 0.099 0.0032 0.22 SMT
749119450SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 5 6 65 7:1:3 1500 EFD20 15 0.116 0.004 0.23 SMT
7491194501SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 5 6 42 7:1:2.25 1500 EFD20 12 0.084 0.005 0.17 SMT
750310926SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 5 6 6.5 0.05 40 5:1:1.25:1.25 1500 EFD20 6.5 0.05 0.01 0.3 SMT
7491194912SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 12 2.5 42 3:1:1 1500 EFD20 12 0.061 0.018 0.18 SMT
750310927SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 12 2.5 112 3:1:0.5 1500 EFD20 6 0.15 0.05 0.07 SMT
750310742SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 37 - 57 V (DC) 12 2.1 38 2:1:1.1 1500 EP13 12.5 0.085 0.025 0.155 SMT
750310743SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 37 - 57 V (DC) 3.3 7.5 38 6.67:1:4 1500 EP13 12.7 0.1 0.003 0.182 SMT
750310744SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. CCM Flyback 37 - 57 V (DC) 5 5 38 5:1:2.5 1500 EP13 12 0.1 0.0045 0.255 SMT
750310167SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 36 - 72 V (DC) 3.3 3 12 1.6 5 0.4 25 6.67:1:2.67:1.33:2.67 1500 EFD20 12 0.07 0.009 0.023 SMT
750310346SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 36 - 72 V (DC) 12 2.5 100 3:1:1 1500 EFD20 12 0.085 0.025 0.245 SMT
750314783SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 48 - 57 V (DC) 5 7 26 4.5:1:2.5 2400 EP13 12 0.094 0.007 0.233 SMT
750316116SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 41 - 57 V (DC) 12 4 18 2:1:1 1500 EFD20 12 0.02 0.011 0.066 SMT
750316331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 36 - 57 V (DC) 3.3 8 54 8:1:3.67 1500 EPW15 12 0.12 0.01 0.125 SMT
750316332SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 36 - 57 V (DC) 5 6 48 5:1:2.2 1500 EPW15 12 0.065 0.01 0.14 SMT
750316333SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 36 - 57 V (DC) 12 3 41 2.67:1:1 1500 EPW15 12 0.05 0.02 0.089 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750310059SPEC
750311320SPEC
750310925SPEC
749119433SPEC
749119450SPEC
7491194501SPEC
750310926SPEC
7491194912SPEC
750310927SPEC
750310742SPEC
750310743SPEC
750310744SPEC
750310167SPEC
750310346SPEC
750314783SPEC
750316116SPEC
750316331SPEC
750316332SPEC
750316333SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
Montageart Muster