IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT4276 | Demoboard DC2047A-A

LT4276, LT4321, LT4320 High Efficiency PoE PD Interface with Integrated Switching Regulator and 9-57VDC/24VAC AUX Support

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung37-57 V
Ausgang 112 V / 1.9 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 2047A-A is an IEEE802.3at compliantPower over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) withsupport for 9-57VDC and 24VAC auxiliary supply input. Itfeatures the LT®4276 PD interface and switching regulatorcontroller, the LT4321 PoE ideal diode bridge controller,and the LT4320 ideal diode bridge controller.The LT4276 provides IEEE802.3af (PoE, Type 1) andIEEE802.3at (PoE+, Type 2) compliant interfacing andpower supply control. It utilizes an external, low RDS(ON)(57mΩ typical) N-channel FET for the hot swap functionto improve efficiency. The LT4276 also provides a DC-DCconverter configured as a highly efficient flyback topologywith synchronous rectification.The LT4321 controls eight low RDS(ON) (57mΩ typical)N-channel FETs to further improve end-to-end powerdelivery efficiency and ease thermal design. This solutionreplaces the eight diodes typically found in a passive PoErectifier bridge. The LT4320 controls four N-channel FETs (9.6mΩ typical)to replace a diode bridge typically found at the auxiliarysupply input. AC rectification and DC polarity correctionare provided. This solution reduces voltage drop associatedwith the diode bridge and enables the power supplyoperation as low as 9VDC at the auxiliary supply input.This improves end-to-end efficiency and reduces heat.The DC2047A-A accepts up to 25.5W of delivered powerfrom a Power Sourcing Equipment (PSE) via the RJ45connector (J1) or a local AC/DC power supply using theauxiliary supply input. When both supplies are connected,the auxiliary supply input has priority over the PoE input.The DC2047A-A supplies a 12V output at up to 1.9A.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageartDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusShield Tabs Muster
7443330820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 8.9 9.3 12.5 15 Ferrite 2.8 36 9.5 SMT 8.2 1090 SMT -40 °C up to +125 °C
744272332SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 360 bifilar 2 3300 8900 650 0.36 80 SMT 3300 1000 SMT
7499511611ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager PoE+ HPLE THT 350 1 : 1 1500 THT 1000BASE-T PoE+ 1 Oben Ja 0 °C up to +70 °C grün/orange-gelb current & voltage Ja
750315422SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet Flyback 9 - 57 V (DC) 12 2 9 1:1.12:1 1500 EFD20 SMT -40 °C up to +125 °C
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443330820SPEC
744272332SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7499511611ASPEC
750315422SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageartDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusShield Tabs Muster