IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT4276B

LTPoE++/PoE+/PoE PD Forward/Flyback Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung37-57 V
Schaltfrequenz200-223 kHz
Ausgang 15 V / 7 A

Beschreibung

The LT®4276 is a pin-for-pin compatible family of IEEE 802.3 and LTPoE++ Powered Device (PD) controllers. It includes an isolated switching regulator controller capable of synchronous operation in both forward and flyback topologies with auxiliary power support.

The LT4276A employs the LTPoE++ classification scheme, receiving 38.7W, 52.7W, 70W or 90W of power at the PD RJ45 connector, and is backwards compatible with IEEE 802.3. The LT4276B is a fully 802.3at compliant, 25.5W Type 2 (PoE+) PD. The LT4276C is a fully 802.3af compliant, 13W Type 1 (PoE) PD.

The LT4276 supports both forward and flyback power supply topologies, configurable for a wide range of PoE applications. The flyback topology supports No-Opto feedback. Auxiliary input voltage can be accurately sensed with just a resistor divider connected to the AUX pin.

The LT4276 utilizes an external, low RDS(ON) N-channel MOSFET for the Hot Swap function, maximizing power delivery and efficiency, reducing heat dissipation, and easing the thermal design.

Eigenschaften

  • IEEE802.3af/at and LTPoE++™ 90W Powered Device (PD) with Forward/Flyback Controller
  • LT4276A Supports All of the Following Standards:
  • LTPoE++ 38.7W, 52.7W, 70W and 90W
  • IEEE 802.3at 25.5W Compliant
  • IEEE 802.3af up to 13W Compliant
  • LT4276B is IEEE 802.3at/af Compliant
  • LT4276C is IEEE 802.3af Compliant
  • Superior Surge Protection (100V Absolute Maximum)
  • Wide Junction Temperature Range (–40°C to 125°C)
  • Auxiliary Power Support as Low as 9V
  • No Opto-Isolator Required for Flyback Operation
  • External Hot Swap™ N-Channel MOSFET for Lowest Power Dissipation and Highest System Efficiency
  • 94% End-to-End Efficiency with LT4321 Ideal Bridge

  • Available in a 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Outdoor Security Camera Equipment
  • Commercial and Public Information Displays
  • High Temperature Applications
  • High Power Wireless Data Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
Montageart Muster
744272102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter Sektional 2 1000 3600 950 0.18 80 SMT 1000 1000 SMT
750314783SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus Flyback 48 - 57 V (DC) 5 7 26 4.5:1:2.5 2400 EP13 12 0.094 0.007 0.233 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744272102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750314783SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
Montageart Muster