IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8005 | Demoboard DC2257A

38VIN, 38VOUT Boost μModule LED Driver with 40V Switch

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung6-27 V
Schaltfrequenz350 kHz
Ausgang 138 V / 1.2 A

Beschreibung

Demonstration circuit 2257A features the LT M®8005– a 38VIN, 38VOUT boost μModule® LED driver that can dis-connect the output to protect against faults and provides spread spectrum switching to simplify emissions compli-ance. DC2257A is an LED driver with an input range for normal operation from 6V to 27V. OVLO becomes active for inputs above 29V and the maximum input voltage is 38V. The LED current is 1.2A and the base switching frequency is 350kHz. The efficiency is 92% when the input is 12V with a 35V LED load. 35V is the maximum LED voltage.

Eigenschaften

The demo circuit requires application of an external voltage to the PWM terminal for operation. The external voltage can be a DC level or an appropriate PWM dimming signal. Commonfrequencies for PWM dimming are 100Hz or higher. Analog dimming is achieved using the CTRL inputs

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen